スマートダイオード コントローラICの使用事例 : 先進運転支援システム (ADAS)
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
MPQ5850-AEC1を使用することで、逆入力または配線が交差した場合にも、車両のADASを修復不可能な損傷から保護できます。
電気自動車と自動運転車は、運転体験と安全性を強化するさまざまな技術で構成されるADASを統合しています。ADASは、より高度で重い部品を必要とするため、負の電圧や負の電流などの最悪ケースのバッテリー過渡現象からシステムを保護することが不可欠です。
MPQ5850-AEC1は、車載用バッテリーと電子機器の間に配置され、ショットキーダイオードを置き換える外付けNチャネルMOSFETを駆動します。これにより、車両の電子機器に電流がスムーズに流れます。逆入力が発生すると、MPQ5850-AEC1はGATEピンをプルダウンして、NチャネルMOSFETをすばやくオフにします。MPQ5850-AEC1を使用することで、逆入力または配線が交差した場合にも、車両のADASを修復不可能な損傷から保護できます。
さらに、MPQ5850-AEC1は業界最速の応答時間を提供し、最大100kHzまでのAC周波数の整流を実現します。MPQ5850-AEC1は、20mVという超低システム電圧ドロップアウトを実現し、0Vの低さでのコールドクランク状態で動作することもできます。全体として、MPQ5850-AEC1の機能は、自動車の過渡現象に対する堅牢な保護を提供し、電力損失を最小限に抑え、コンパクトなTSOT23-8 (2mm x 3mm) パッケージで基板サイズを縮小します。
付加機能は以下のとおりです :
- -36Vのブロッキング電圧
- 最大42Vのロードダンプ
- 強力なゲート駆動能力 : 170mAプルアップおよび430mAプルダウン
- スタンバイモード時の低い静止電流 (自己消費電流) (4μA)
- 定常状態における低自己消費電流 (30μA)
- 統合された昇圧コンバータ
- 調整外RES、高速プルアップ、部品ディセーブル用のパワーグッド (PG) 表示
- AEC-Q100 グレード1準拠
さらに、MPSはADASアプリケーション向けのMPQ4323-AEC1を提供します。MPQ4323-AEC1は、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) の同期整流式スイッチングコンバータで、QFN-12 (2mm x 3mm) および QFN-12 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。
詳細については、MPSの車載用電源スイッチのセレクションをご覧ください。
関連コンテンツ
-
ビデオ
逆極性保護を備えた車載グレードの理想ダイオードコントローラ: MPQ5850
MPQ5850-AEC1は、外付けNチャネルMOSFETを駆動して、-36Vの逆極性保護用のショットキーダイオードを置き換えられる、42Vオフバッテリのスマート理想ダイオード・コントローラです
-
アプリケーションノート
AN185 - MPQ5850 : 36V、逆極性保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定
MPQ5850は、車載アプリケーション向けに設計された、逆極性保護機能を備えた36Vのスマートダイオード コントローラです
-
アプリケーション
ADAS
MPSのADASアプリケーションとその他のリソース
-
寄稿文
車載用SoCのパワーツリー設計
本稿では、車載用SoCに最適な電源アーキテクチャを設計する方法について説明します

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成