モバイルプリンタ
Session textval
Session Titefor popup
モバイルプリンタ コンテンツ
概要
モバイルプリンタは、多くの機能を小型で軽量のパッケージに組み込んでいます。新しい設計では、より簡単なワイヤレス接続、複数の入力タイプへの対応、使いやすいインタフェース、およびより長いバッテリー稼働時間を実現することが期待されています。これらのプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやくプリントできるだけでなく、超低待機電力やエネルギー消費の削減といった高まる需要をもたらす省エネのトレンドにも見合う必要があります。
MPSの幅広いソリューションポートフォリオには、PMIC、スイッチングチャージャ、降圧コンバータ、昇降圧コンバータ、リニアレギュレータ、ステッピングおよびブラシ付きDCモータ・ドライバ、電流センサ、電子ヒューズ、USB、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品を使えば、高度に機能統合された便利なモバイルルプリンタの設計がこれまでになく簡単になります。これらの製品は、BOMと総ソリューションコストを削減しながら、卓越したモータと速度の制御を可能にします。
MPSの非常に効率的なパワーマネジメントソリューションは、信頼性の高い最先端のモバイルプリンタの設計に必要なすべての製品を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP6611製品32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP6550A製品1.8V~22V、2A、低入力ロジックハイレベルしきい値付き、Hブリッジ・モータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成