デジタルサイネージ
Session textval
Session Titefor popup
デジタルサイネージ コンテンツ
概要
MPSのソリューションには、アンプ、チャージャ、PMIC、コンバータ、監視回路、PoE、およびWLEDドライバが含まれます。これらの製品は、熱管理および保護機能を内蔵し、優れた性能と効率を提供します。これらを組み合わせることで、設計プロセスをシンプルにし、デジタルサイネージでのスループットの高速化、接続性の向上、および操作の信頼性の向上を実現できます。
MPSの電源ソリューションは、費用効果や効率が高く、必要な性能を小さなパッケージサイズで提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP2658製品マルチセル直流バッテリーパック用MOSFETを統合した 36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP3326A製品独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2148製品5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ
-
PRODUCT
MPQ8632-15製品15A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3373製品位相シフトおよび外部電流シンクBJT付き、8チャネル、350mA/チャネル、昇圧型白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP3391製品9V~35V入力電圧、8チャネル、120mA/チャネル、昇圧型白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP3398A製品独立したPDIMピンとADIMピン付き、5V~28V、4チャネル、350mA/チャネル、白色LED昇圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP3394S製品5V~28Vin、4チャネル、200mA/チャネル、昇圧型白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP2619製品システム パワーパス管理付き、600kHz スイッチング リチウムイオンチャージャ
-
PRODUCT
MP26123製品600kHz スイッチング リチウムイオン バッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
-
PRODUCT
MP20041製品デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20075製品3A、DDRターミネーションレギュレータ
-
PRODUCT
MP20046製品高速過渡応答、2A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP6906製品超低電圧順方向調整を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6902製品フライバック用の軽負荷管理を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成