ドローン / マルチコプター
Session textval
Session Titefor popup
ドローン / マルチコプター コンテンツ
概要
MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、チャージャ、およびレギュレータは、最先端のドローンおよびマルチコプターの設計で最高の制御と電力効率を提供するために必要なすべての要素を提供します。これらの製品は、設計プロセスをシンプルにするために、高性能と信頼性、および低消費電力を特長としています。
MPSのソリューションポートフォリオは、小さなパッケージサイズで高効率と最小コストを提供し、システムの駆動に必要なすべての製品を提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP2652製品I2C-Controlled, 2-Cell to 5-Cell Buck-Boost Charger with Reverse Source Mode
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP6640A製品22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6640製品SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP2761製品I2C-Controlled, 2-Cell to 4-Cell Buck-Boost Charger with NVDC Power Path Management
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP6549製品22V, 10A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6546製品1MHzデジタルインタフェース付き22V、3A、ピーク、三相BLDCドライバ
-
PRODUCT
MP1918製品100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MAQ800製品プッシュボタン機能付き8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MAQ820製品ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MAQ850製品PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MV300製品I2CおよびSPIデジタル出力付き3D磁気センサ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MA102製品UVW多極ペアエミュレーション付きモータ転流角度センサ
-
PRODUCT
MA310製品12-Bit, Digital, Contactless Angle Sensor with ABZ & UVW Incremental Outputs
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成