ZYNQ UltraScale+ RFSoC gen1

最小サイズの電源回路リファレンスデザイン


リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

AMD Xilinx 部品番号

  • XCZU21DR
  • XCZU25DR
  • XCZU27DR
  • XCZU28DR
  • XCZU29DR
  • XQZU21DR
  • XQZU28DR
  • XQZU29DR

概要

  • 12Vin 設計 (中間レギュレータ不要)
  • 要件によって設計を簡単にスケール / 調整可能
  • 共通部品の使用でステップアンドリピートが可能となり、設計が容易に
  • 高効率と高速過渡応答を実現するには、簡単に2倍の並列可能なモジュール (40A VCCINT) を使用可能
  • MPM電源モジュールは工場試験済みでエンジニアリングの手間を最小限に抑えることが可能
  • MPM電源モジュールはインダクタを内蔵
  • 全体のシステム効率は最大87%
  • 全体のソリューションサイズは外部コンデンサを含めて最大2.0平方インチ

使用されているMPS製品

製品型番 員数 詳細
MPM3695-20またはMPM3690-50D 1 PMBus付き16V、50A、DC/DC電源モジュール
MPM3695-20 1 お問い合わせください
MPM3632C 3 18インダクタ内蔵、16V入力、3A、同期整流、FCCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール
MPM3683-7 2 2.7V~16V、8V、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) 
MPM3606A 2 インダクタおよびパワーグッドピン内蔵、21V入力、3A、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
MPM3683-10 1 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール
MPM3833C 4 2.75~6V、3A、超小型および超低ノイズの電源モジュール
EVREF0102A 1 EVREF0102AはZynq UltraScale+ RFSoC特性評価キット用のアナログ電源モジュールです。EVREF0102アナログ電源モジュールは、高速データコンバータ用に超低ノイズの電源を提供します。
MPQ7962-0010 (オプション: 1) お問い合わせください