Semidrive X9SPを使用した
コックピット用リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
X9-SPプロセッサは、次世代のeコクピットアプリケーション向けに設計された車載アプリケーション用プロセッサです。最新の高性能CPU、GPU、AIアクセラレータを統合し、次世代のeコクピット計のコンピューティングとマルチメディアに対する需要の高まりに対応します。X9-SPプロセッサシリーズのプロセッサには、PCIe3.0、USB3.0、ギガビットイーサネット、CAN-FDも統合されており、最小限のBOMコストで車載システムにシームレスに統合できます。また、安全性が重要なアプリケーション向けに、デュアルコア・ロックステップモードのCortex-R5を備えた専用のオンチップ・セーフティアイランドもあります。

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 概要 |
| MPQ4371 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2178A | 2 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2177A | 4 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、5.5V、1A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ8861 | 1 | 車載アプリケーション向けのI2Cインタフェース経由の統合テレメトリ付き、18V、12A、高効率、広入力、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定 |
| MPQ5472-0012 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2179A | 2 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、3A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成