オペレーショナル アンプ

優れたパフォーマンス
高精度と
低オフセット電圧
業界をリード
超低ノイズと 
広い帯域幅
独自のパッケージ技術
クラス最高レベル

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
GBW (MHz)
Iq (µA)
PSRR (dB)
Slew Rate (V/µs)
Voffset (mV)
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
GBW (MHz)
Iq (µA)
PSRR (dB)
Slew Rate (V/µs)
Voffset (mV)
Grade
Package
カタログ
MSOP-8
TSOT23-5
TSSOP14
MP8101
アクティブ
Ultra Low Power 1.8V 400KHz Op Amp
1.8 5.5 0.4 11 80 0.2 1 Catalog TSOT23-5
MP8102
アクティブ

Ultra Low Power 1.8V 600KHz Op Amp

1.8 5.5 0.2 7.5 80 0.1 1 Catalog TSOT23-5
MP8103
アクティブ

Ultra Low Power 1.8V 600KHz Op Amp

1.8 5.5 0.2 14 80 0.1 1 Catalog MSOP-8
MP8104
アクティブ

Ultra-Low Power 1.8V, 400kHz Op Amp With Industry Standard Pin-Out

1.8 5.5 0.4 11 80 0.2 1 Catalog TSOT23-5
MP8130
アクティブ

36V High-Voltage Op Amp

2.7 36 0.1 10 80 0.1 1 Catalog TSOT23-5
MP5220
生産終了

Dual-Channel, High-Speed, High-Voltage Rail-to-Rail Op Amp, Input-Output in a MSOP8 Package

3.2 18 14 3200 85 45 2 Catalog MSOP-8
MP5420
生産終了

18V, Quad-Channel, High-Speed, High-Voltage Rail-to-Rail Op Amp, Input-Output in a TSSOP-14 Package

3.2 18 14 6400 85 45 2 Catalog TSSOP14
MP5421
生産終了

20V, Quad-Channel, High-Speed, Rail-to-Rail Input-Output, Single Supply Op Amp

3.2 20 14 6400 85 45 2 Catalog TSSOP14
No more part left for display.