NVDC降圧チャージャの使用事例 : ポータブルデジタルカメラ
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
MP2722スイッチモードバッテリー管理デバイスには、USB Type-Cデュアルロールパワー (DRP) モード検出が搭載されており、ユニバーサル充電、双方向充電 / 放電、外部デバイスへの電源供給機能など、携帯デジタルカメラの充電を高速化し、機能を向上させます。
ポータブルデジタルカメラのバッテリーと動作時間は限られているため、かさばる外部チャージャや頻繁な充電が必要となり、ユーザーエクスペリエンスを損ないます。ポータブルデジタルカメラの電力需要が増大し続ける中、設計者は効率性とコンパクトなフォームファクタを損なうことなく、長期間の使用に耐える信頼性の高い電源を提供できるバッテリー管理システムを開発する必要があります。バッテリーの問題により過熱が発生する可能性もあり、内部部品が損傷したり、メモリカードが破損したりする可能性があります。
MP2722スイッチモードバッテリー管理デバイスには、USB Type-Cデュアルロールパワー (DRP) モード検出が搭載されており、ユニバーサル充電、双方向充電 / 放電、外部デバイスへの電源供給機能など、携帯デジタルカメラの充電を高速化し、機能を向上させます。デバイスの高度に機能集積された狭電圧DC (NVDC) 電源管理構造により、充電効率が最適化され、バッテリーの充電時間が短縮されます。さらに、MP2722の、最大3Aの設定可能な出力電流 (IOUT) 制限ループにより、過剰な電流の引き込みを防ぎ、安定した電源供給を維持します。MP2722は、小型のQFN-22 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供されます。
付加機能は以下のとおりです。
- USB Type-C 1.3準拠
- デュアルロールパワー (DRP) モードおよび自律または手動モードを完全に機能集積されたCCコントローラ
- Try.SNKおよびTry.SRCモードに対応
- USB BC1.2および非標準アダプタに対応
- 26Vの持続可能な入力電圧 (VIN)
- シリアルインタフェースを介して設定可能な80mA~5Aの充電電流 (ICC)
- シリアルインタフェースを介して設定可能な100mA~3.2Aの入力電流制限 (IIN_LIM)
- 最大アダプタ電力トラッキング用の最小VINループ
- 堅牢な安全機能:
- すべてカスタマイズ可能なJEITAプロファイル
- 追加の負の温度係数 (NTC) サーミスタ入力
- 60°C~120°Cの設定可能なダイ温度調整
- フル充電および事前充電の安全タイマー
- ウォッチドッグ安全タイマー
- 充電パラメータ用のロック可能なレジスタ
- 設定可能な750kHz~1.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- シッピングモードとリセットモードを備えた、15mΩ、低RDS(ON) バッテリーMOSFETを内蔵
- シッピングモードでの超低8.5μAバッテリー放電電流
- ウェアラブルアプリケーション用の30mAまでの終端電流設定
- 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のシリアルインタフェースポート
- ソースモードおよび OTG (USB On-The-Go) 用の設定可能な昇圧コンバータ:
- 出力過電流保護 (OCP)
- 最大2mFの大容量負荷への電力供給能力
- 5V~5.35Vまでの出力電圧 (VOUT)
- 精度:
- ±0.5%バッテリフロート電圧調整 (VBATT_REG)
- ±5% ICC
- ±5% IIN_LIM
- 急速充電用のリモートバッテリーセンシング
- 昇圧モードでの±2%の出力調整
詳細については、MPSのシングルセルチャージャICの豊富なセレクションをご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成