NVDC降圧チャージャの事例 : 販売時点情報管理 (POS) 端末
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本使用事例では、販売時点情報管理 (POS) 端末のMP2722狭電圧DC (NVDC) チャージャのアプリケーションを検証します。
MP2722バッテリーチャージャICは、シングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の5Aスイッチモードバッテリー管理デバイスで、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、およびサーマルレギュレーションなどの保護機能を提供し、POS端末のバッテリー故障の可能性を最小限に抑えます。
POS端末 (ポータブルPOSおよびモバイルPOS) は、小売店、ヘルスケア、レストラン、交通機関などのペースの速い環境で支払い処理を実行する電子デバイスです。従来のレジと比較して、POS端末はデータ収集に加えて、セキュリティと効率が向上しています。支払い処理の高い信頼性と迅速な処理速度は、清算時間と顧客満足度を管理するために非常に重要です。POS端末のバッテリー故障は潜在的な混乱を招き、生産性の低下、顧客の不便性、そして最悪の場合はビジネスの損失につながります。
MP2722バッテリーチャージャICは、シングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の5Aのスイッチモードバッテリー管理デバイスで、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、サーマルレギュレーションなどの保護機能を提供し、POS端末のバッテリー故障の可能性を最小限に抑えます。このデバイスのNVDC電源管理構造は、充電効率、バッテリーの充電時間、放電中のバッテリー寿命にわたってメリットを提供する低インピーダンスパワーパスも提供します。
付加機能は以下のとおりです :
- USB Type-C1.3準拠
- デュアルロールパワー (DRP) モードおよび自律または手動モードを完全統合したCCコントローラ
- Try.SNK、およびTry.SRCモードに対応
- USB BC1.2および非標準アダプタに対応
- 26Vの持続可能な入力電圧 (VIN)
- I2C経由で80mA~5A に設定可能な充電電流 (ICC)
- I2C経由で100mA ~ 3.2Aに設定可能な入力電流制限 (IIN_LIM)
- 最大アダプタ電力トラッキング用の最小VINループ
- 堅牢な安全機能 :
- 完全にカスタマイズ可能なJEITAプロファイル
- 追加の負の温度係数 (NTC) サーミスタ入力
- 60°C~120°Cの設定可能なダイ温度調整
- フル充電および事前充電の安全タイマー
- ウォッチドッグ安全タイマー
- 充電パラメータ用のロック可能なレジスタ
- 設定可能な750kHz~1.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- シッピングモードとリセットモードを備えた、統合された15mΩの低RDS(ON) バッテリーMOSFET
- シッピングモードでの超低8.5μAバッテリー放電電流
- ウェアラブルアプリケーション用の30mAまでの終端電流設定
- 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のI2Cポート
- ソースモードおよびOTG (USB On-The-Go) 用の設定可能な昇圧コンバータ :
- 3Aまで設定可能な出力電流制限ループ
- 出力過電流保護 (OCP)
- 最大2mFの大容量負荷への電力供給能力
- 5V~5.35Vの出力電圧を設定可能
- 精度 :
- 0.5%バッテリレギュレーション電圧 (VBATT_REG)
- ±5% ICC
- ±5% IIN_LIM
- 急速充電モード用のリモートバッテリー検出
- 昇圧モードでの±2%の出力調整
- 小型のQFN-22 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供
MPS の使いやすく設定可能なバッテリー管理ソリューションの詳細をご覧ください。
関連コンテンツ
-
ビデオ
USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセル NVDC降圧チャージャ : MP2722
USB Type-C DRP検出を統合した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャであるMP2722の高度な機能をご覧ください
-
事例
NVDC降圧チャージャの使用事例 : スマートホーム機器
この使用事例では、スマートホーム機器におけるMPSの高度に統合された狭電圧DC (NVDC) 降圧チャージャのアプリケーションを検討します
-
寄稿文
バッテリーチャージャの基礎
MPSのバッテリーチャージャ・ソリューションは、シングルセル・チャージャから、2つの直列セルまたは3つ以上の直列セルチャージャに至るまで、あらゆるバッテリー駆動アプリケーションを補完できる幅広い高性能ICをカバーしています
-
事例
高度に統合されたバッテリーチャージャICの使用例 : ワイヤレススピーカー
本事例では、ワイヤレススピーカーに完全に統合されたスイッチングチャージャICのアプリケーションについて検討します
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成