高度に統合されたバッテリーチャージャICの使用例 : ワイヤレススピーカー
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本事例では、ワイヤレススピーカーに完全に統合されたスイッチングチャージャICのアプリケーションについて検討します。

ハイパワー・ワイヤレススピーカーなどの電気機器は、ピーク放電電力を処理するためにマルチセル・バッテリーパックを必要とします。マルチセルバッテリーチャージャの従来のソリューションは、複数のディスクリート・パワーMOSFETと複数の補助部品で構成されています。
従来のディスクリートソリューションでは、設計者はチャージャ用のDC/DCコンバータ用に少なくとも2つのパワーMOSFETを必要とします。1つはバッテリー電力が入力に逆流するのを防ぐためのパワーMOSFET、もう1つはバッテリーからのパワーパス機能が必要な場合のMOSFETです。検出回路、補償回路、PWMジェネレータ、およびドライバを含む制御ループが不可欠です。さらに、システムには、保護、入力ソースまたは動作条件の変化に対する表示、およびその他の機能を提供する回路が必要です
これらのディスクリート部品により、複雑な設計プロセス、充電のプログラム可能性の欠如、大きな基板サイズ、および高BOMコストが発生します。
MP2759は、1セル~6セルの直列のリチウムイオン、リチウムポリマー、およびLiFePO4バッテリーパックを使用した充電アプリケーション向けに設計された高度に統合されたスイッチングチャージャです。このICは、3つのパワーMOSFETとプログラム可能なアナログ制御回路を3mm x 3mmパッケージに統合し、非常に少ない外付け部品で確実かつ安全に動作します。加えて、MP2722は、QFN-22 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで5Aの狭電圧DC (NVDC) 降圧チャージャとして利用できます。MP2722は、単一セルのリチウムイオン電池またはリチウムポリマーバッテリー用に設計されており、USB Type-Cデュアルロールパワー (DRP) 検出を提供します。
MP2759と完全に統合されたソリューションは、充電効率を高め、市場投入までの時間を短縮し、設計コストを節約しながら、プログラム可能な充電パラメータを提供します。スピーカーはピークから平均までの負荷プロファイルが高いため、MP2759は通常の充電機能に加えて、入力電流と電圧のモニタを実装します。スピーカーがアダプタから電力を得ている間に部品がバッテリーを充電している場合、充電電流を減らすことで入力電流をインテリジェントに調整し、使用電力が減少したら入力電流を増加させます。MP2759は外付けFETを1つだけ使用することでこのタイプのパワーパス動作を実現し、バッテリーが完全に放電されている場合でもACアダプタからスピーカーに直接電力を供給することができます。これにより、次の3つの重要な利点が得られます。
- バッテリーが最小レベルまで充電されるのを待たずに、バッテリーの電圧に関係なく、スピーカーの電源をすぐにオンにすることができます。
- システム設計者は、より低い定格の電源アダプタを使用できます。これは最大スピーカー負荷を供給することができる必要があるだけで、システム電力とバッテリー電力の組み合わせは必要ありません。
- バッテリーの容量は、充電回数が増えるほど自然に低下します。MP2759のパワーパスアーキテクチャにより、スピーカーはバッテリーが完全に充電された後も壁面電源から電力を引き出し続け、再充電サイクルの数を最小限に抑えます。
付加機能は以下のとおりです :
- プログラム可能な入力電流制限レギュレーション
- プログラム可能なバッテリー充電温度範囲
- JEITAプロファイルによるバッテリー温度のモニタと保護
- 最大36Vの動作入力電圧と40Vの保護
- 最大3Aのプログラム可能な充電電流
- 各セルでバッテリー調整電圧が3.6V、4.0V、4.1V、4.15V、4.2V、4.35V、4.4Vを備えた、最大6セルまでの直列
- MPPT用の入力最小電圧レギュレーション
- 低バッテリーでの瞬時オンを可能にするOR選択パワーパス管理のサポート
- 0.5%バッテリーレギュレーション電圧精度
- 450kHz~700kHzのスイッチング周波数
- 逆方向阻止FETと降圧スイッチングFETを統合
- 内部ループ補償
- 給電動作インジケータ
- 入力ステータスインジケータ
- バッテリー過電圧保護
- 充電安全タイマー
- ダイ過熱保護
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成