MPSの電源モジュール製品ポートフォリオ


電源モジュールは電源開発のサイクルを短縮します。MPSはその独自の技術を活用し、優れた製品特性の幅広いポートフォリオを提供しています。
- モノリシック構造
- FETなどのようなさまざまな機能をひとつのダイに統合することで、製品特性や電力密度が向上し、製品サイズを小型化
- フリップチップ構造
- Mesh ConnectTMパッケージング技術は優れた熱特性を実現
- 低EMI
- EMIを低減するために複数の技術を適用
- 豊富なツール類
- 製品ページで関連ツールを入手可能
お客様の基板設計にMPSの電源モジュールがいかに役立つか、ぜひお確かめください。


MPSのシングル出力電源モジュール ポートフォリオ
| Io (A) \ Vin (V) | > 50V | < 45V | < 18V | 5 / 3.3V |
|---|---|---|---|---|
| 06A |
10 x 10 x 4mm |
3 x 5 x 1.6mm |
3 x 5 x 1.6mm |
2 x 2 x 0.9mm |
| 1A |
3 x 5 x 1.6mm |
3 x 3 x 1.8mm |
2.5 x 2.5 x 1.2mm |
|
|
3 x 5 x 1.6mm |
3 x 5 x 1.6mm |
2 x 2 x 1.6mm |
||
| 2A |
3 x 5 x 1.6mm |
2.5 x 2.5 x 1.2mm |
||
|
2.5 x 3.5 x 1.2mm |
||||
| 3A |
10 x 12 x 4mm |
6 x 8 x 1.6mm (I2C) |
3 x 3 x 1.45mm |
2.5 x 2.5 x 1.2mm |
|
MPM3551 4 x 6 x 1.6mm |
3 x 5 x 1.6mm |
2.5 x 3.5 x 1.6mm |
||
|
3 x 5 x 1.6mm |
||||
| 4A |
2 x 2 x 1.2mm |
|||
| 5A |
12 x 12 x 4.2mm |
|||
| 6A |
MPM3596 10 x 10 x 4.4mm |
4 x 6 x 1.6mm |
3 x 3 x 1.85mm |
|
| 7-8A |
|
|||
| 10A |
MPM3599 15 x 30 x 5.2mm (I2C) |
|||
|
7 x 7 x 4.4mm |
||||
| 20A |
5 x 6 x 4mm (I2C) |
5 x 6 x 2.9mm (I2C) |
||
|
MPM3683-20 MPM3690-20B |
||||
| 30A |
16 x 16 x 5.3mm |
|||
| 50A |
16 x 16 x 5.3mm |
|||
| 100A |
15 x 30 x 5.18mm (I2C) |
MPSのマルチ出力電源モジュール ポートフォリオ
| Io (A) \ Vin (V) | < 45 | < 18 | < 6 |
|---|---|---|---|
| 1 |
3 x 2.5 x 0.9mm デュアル1A |
||
| 2 |
3 x 2.5 x 0.9mm デュアル2A |
||
| 3 |
MPM3596 10 x 10 x 4.4mm デュアル3A、シングル6A、36Aまで並列可能 |
5 x 6 x 2.8mm デュアル3A、I2C |
|
|
7 x 7 x 2mm クワッド3 / 3 / 2 / 2A、 I2C |
|||
| 5 |
MPM54524 MPM54504 MPM54532 |
MPM38852 3.5 x 4.5 x 1.8mm デュアル4A、I2C |
|
| 10 |
16 x 16 x 5.3mm デュアル13A |
||
| 15 |
9.5 x 16 x 5.4mm 12A x 2 + 5A x 2、4ch |
||
|
16 x 16 x 5.3mm デュアル18A |
|||
| 25 |
15 x 30 x 5mm クワッド25A、800Aまで並列可能 |
||
|
16 x 16 x 5.3mm デュアル25A |
製品の詳細は、表中の製品名をクリックして製品ページをご覧いただくか、MPSへお問い合わせください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成