- MPQ8645
MPQ8645
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)30
- Iq (typ) (mA)2.5
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)920
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)TQFN-25 (4x5)
- グレードIndustrial
- Max Duty Cycle (%)90
- PGYes
- SSInternal
MPQ8645は、機能集積型、高周波数、同期整流降圧コンバータです。MPQ8645は、広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大30Aの出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。MPQ8645は、広いIOUT負荷範囲にわたって高効率で動作します。
MPQ8645は、内部補償のコンスタントオンタイム (COT) 制御モードを採用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。スイッチング周波数 (fSW) は800kHzで、入力電圧と出力電圧に関係なく一定のままです。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧範囲内であるかどうかを示します。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) が含まれます。
MPQ8645は、最小限の標準の外付け部品だけで済み、TQFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 外部VCCバイアスで、3.1V〜16V
- 内部バイアスまたは外部3.3V VCCバイアスで、4V〜16V
- 30Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低オン抵抗 (RDS(ON))のパワーMOSFET内蔵
- 損失のない正確なオンダイ電流センス
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- ゼロESR出力コンデンサによる安定化
- 0°C〜70°Cの接合部温度 (TJ) 範囲で0.5%の基準電圧
- 出力電圧 (VOUT) の正確なリモートセンス
- 強制連続導通モード (FCCM) 動作
- 停電時のローレベルでパワーグッド (PG) アクティブクランプ
- VOUT 放電
- プリバイアス・スタートアップ
- すぐれたロードレギュレーション
- 800kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 2msのソフトスタート時間 (tSS)
- 最大0.6V~0.9VINで、最大5.5Vまで出力調整可能
- 過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP) および過熱保護 (OTP) 用のヒカップモード
- TQFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ8645GVT-Z MPQ8645GVT-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8645 Resources
-
ARTICLE
5G入門とMPS製品が基地局のAAUとBBUを最適化する方法寄稿文5Gは、ロボットによる手術からビデオ通話、AIの継続的な開発まで、あらゆることを容易にする技術革新として会話の中でよく言及される携帯電話ネットワーク技術です。しかし、こうした会話では、5Gが以前のものと比べて、より高速な速度以外に何が特別なのかが必ずしも明確に説明されているわけではありません。 本稿では、5Gの定義、それを可能にするネットワークアーキテクチャ、そしてより多くの分野で5Gを実装することの利点と課題について説明します。また、電源関連など、5Gアプリケーションで直面するいくつかの問題に対処するMPSソリューションも紹介します。 5Gは2019年にリリースされた世界的な無線規格であり、携帯電話ネットワーク技術の第5世代であり、以前の世代は1Gから4Gです。5Gでは、サービスエリアはセルと呼ばれる地理的エリアに分割されます。サービスエリアは、ワイヤレス機器 (携帯電話など) ...
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スモールセル基地局アプリケーションスモールセル基地局は、スマートフォンの普及、データ使用量の増加、5Gの出現により、これまで以上に有用です。しかしながら、スモールセル基地局の設計では、重量や体積の制限、性能を犠牲にしない、電力消費を大きく増やさないなどの制限を受けながら、需要に対応しなければなりません。今日のワイヤレス市場では信頼性と柔軟性がとにかく求められているため、消費者により速いスピードと性能を提供するために、新製品では効率、周波数スペクトル範囲の改善と、非連続帯域の使用が望まれます。 MPSの広範な製品ソリューションには、PoE PD、電子ヒューズとホットスワップコントローラ、降圧コンバータ、LDO、電源モジュール、DDRターミネーション、ロードスイッチ、監視回路、USBスイッチ、およびアナログスイッチが含まれます。これらの製品は、高電力密度のパワーマネジメント、高レベルの機能集積、優れた熱特性、および小型パッケ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン (降圧)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成