MPQ6620B-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ6620BGQKE-AEC1-Z MPQ6620BGQKE-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ6620A-AEC1 2つの電流検出アンプ付き、40V、8チャンネル車載用プリドライバ、AEC-100認定済
MPQ6620A-AEC1は、車載用DCモータドライバアプリケーション向けに設計されたゲートドライバICです。16個のNチャネルパワーMOSFETを駆動して、DCモータやその他の負荷を駆動します。
MPQ6620A-AEC1には、逆バッテリー保護用の外部NチャネルMOSFETを駆動するチャージポンプが内蔵されています。ハイサイドのゲートドライブはチャージポンプによって生成され、100%のデューティ サイクル動作が可能になります。
出力には、8つの設定可能な内部パルス幅変調 (PWM) ジェネレータを適用できます。
内部の安全機能には、短絡保護 (SCP)、ゲートドライブ故障検出、スルーレート調整、自動デッドタイム制御、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ6620A-AEC1は2つの電流検出アンプを内蔵しており、ウェッタブルフランクを備えた QFN-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成