MPQ4570
入手可能な製品番号
MPQ4570GF-P MPQ4570GF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4570-F-01A 3A、55V、周波数プログラム可能なステップダウンコンバータ評価ボード
EV4570-F-01Aは、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵した周波数プログラム可能なステップダウンスイッチング コンバータであるMP4570 / MPQ4570 の評価ボードです。すぐれた過渡応答と効率性能を実現するためにピーク電流制御による3Aの連続出力電流を供給することができます。
4.5V~55Vの広い入力電圧範囲により、産業、PoE、車載アプリケーション、DC高電圧バスを備えたプリンタなど、さまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。
バレー電流検出は、過電流保護中の電流暴走を回避するために使用されます。また、正確で信頼性の高い過電圧保護と自動復帰熱保護をも備えています。さらに、オプションの外部ソフトスタートが利用可能です。イネーブルおよびパワーグッド表示機能を使用して、電力を簡単に追跡できます。効率を高めるために、MP4570 / MPQ4570 は軽負荷時にスイッチング周波数を自動的に縮小します。一方、インダクタ電流がゼロだと検出されると、ローサイドMOSFETがオフになり、ドライバ損失を低減します。内蔵のローサイドMOSFETによる同期整流動作モードにより、導通損失や外付け部品が削減され、スペースとコストが節約されます。
MP4570 / MPQ4570は、露出パッド付きのTSSOP-20EPパッケージで提供されます。
推奨インダクタ
低抵抗モールドインダクタ 4.7μH
セミシールドインダクタ 4.7μH
セミシールドインダクタ 4.7μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成