MPQ18851
入手可能な製品番号
MPQ18851-A8EGSE-AEC1-Z MPQ18851-A8EGSE-AEC1-P MPQ18851-A8BGLU-AEC1-Z MPQ18851-A8BGLU-AEC1-P MPQ18851-8EGY-AEC1-Z MPQ18851-8EGY-AEC1-P MPQ18851-8CGY-AEC1-Z MPQ18851-8CGY-AEC1-P MPQ18851-8FGY-AEC1-Z MPQ18851-8FGY-AEC1-P MPQ18851-A8BGY-AEC1-Z MPQ18851-A8BGY-AEC1-P MPQ18851-A8CGY-AEC1-Z MPQ18851-A8CGY-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ18831 車載用、絶縁型、デュアル入力、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
MPQ18831は、最大4Aのソースおよび8Aのシンクピーク電流容量をもった、絶縁型ハーフブリッジ・ゲートドライバソリューションです。ゲートドライバは、少ない伝搬遅延とパルス幅歪みで、電力スイッチング素子を駆動するように設計されています。
当ICは、MPS独自の容量に基づく絶縁技術を利用することにより、幅広いSOICパッケージで、最大5kVRMSの絶縁電圧 (UL1577準拠) を実現しています。さらに、入力側と出力ドライバ間のコモンモード過渡耐性 (CMTI) は150kV/μsを超えています。これらの高度な機能により、ICはさまざまな車載用電源アプリケーションにわたって、高効率、高電力密度、および堅牢性を提供します。
MPQ18831は、独立したデュアルチャネル・ゲートドライバを1つのパッケージに内蔵しています。各出力は、別々のグランドに接続するか、正または負の基準電圧源に接続することができます。二次側トポロジーは、2つの独立した入力信号によって制御されるハーフブリッジのハイサイド (HS) またはローサイド (LS) ドライバとして設定可能です。ハーフブリッジ・ドライバの貫通を防止するために、MPQ18831は、外付け抵抗により設定可能なデッドタイム (DT) を提供します。
広い一次側のVDDI電源範囲により、ドライバは3.3Vまたは5Vのデジタルコントローラと連動するのに最適です。二次側ドライバは最大30Vの電源に対応し、すべての電源電圧ピンはさまざまな低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護を備えています。
MP18831は、ナローボディまたはワイドボディのSOIC-16パッケージ (それぞれSOIC-16またはSOIC-16)、SOIC-16-14 (3mm沿面距離) パッケージ 、またはLGA-13 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成