- MPQ18831
MPQ18831
Session textval
Session Titefor popup
- Isolation Rating (kVrms)2.5, 3, 5
- Configuration TypeDual-Input Half-Bridge
- チャンネル数2
- CMTI (最小) kV/us150
- Power Switch TypeGaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET
- Peak Source Current (A)4
- Peak Sink Current (A)8
- UVLO (V)5, 8, 10, 12, 15
- Input VDDI (V)2.8 to 5.5
- Driver Output (V max)30
- パッケージ(mm)LGA-13, SOIC-16 NB, SOIC-16 WB, SOIC16-14 WB (3.3mm Creepage)
MPQ18831は、最大4Aのソースおよび8Aのシンクピーク電流容量をもった、絶縁型ハーフブリッジ・ゲートドライバソリューションです。ゲートドライバは、少ない伝搬遅延とパルス幅歪みで、電力スイッチング素子を駆動するように設計されています。
当ICは、MPS独自の容量に基づく絶縁技術を利用することにより、幅広いSOICパッケージで、最大5kVRMSの絶縁電圧 (UL1577準拠) を実現しています。さらに、入力側と出力ドライバ間のコモンモード過渡耐性 (CMTI) は150kV/μsを超えています。これらの高度な機能により、ICはさまざまな車載用電源アプリケーションにわたって、高効率、高電力密度、および堅牢性を提供します。
MPQ18831は、独立したデュアルチャネル・ゲートドライバを1つのパッケージに内蔵しています。各出力は、別々のグランドに接続するか、正または負の基準電圧源に接続することができます。二次側トポロジーは、2つの独立した入力信号によって制御されるハーフブリッジのハイサイド (HS) またはローサイド (LS) ドライバとして設定可能です。ハーフブリッジ・ドライバの貫通を防止するために、MPQ18831は、外付け抵抗により設定可能なデッドタイム (DT) を提供します。
広い一次側のVDDI電源範囲により、ドライバは3.3Vまたは5Vのデジタルコントローラと連動するのに最適です。二次側ドライバは最大30Vの電源に対応し、すべての電源電圧ピンはさまざまな低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護を備えています。
MP18831は、ナローボディまたはワイドボディのSOIC-16パッケージ (それぞれSOIC-16またはSOIC-16)、SOIC-16-14 (3mm沿面距離) パッケージ 、またはLGA-13 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- デュアル入力、ハーフブリッジ・ドライバ
- 最大5kVRMS入出力間強化絶縁 (SOIC-16 WBパッケージ)
- 2つの二次側ドライバ間で1850VDC機能絶縁 (SOIC16-14 WBパッケージ)
- 2つの二次側ドライバ間で1500VDC機能絶縁 (SOIC-16 NB/WBパッケージ)
- 2つの二次側ドライバ間で700VDC機能絶縁 (LGA-13パッケージ)
- コモンモード過渡耐性(CMTI) > 150kV/μs
- トランジスタ間ロジック (TTL) およびCMOS互換入力に適合する2.8~5.5V入力VDDI範囲
- 複数の低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護オプション付き、最大30V出力駆動電源
- 4Aソース、8Aシンクのピーク電流出力
- 部品間で±5nsの短い分布をもつ、50nsの代表的伝搬遅延
- オーバーラップ保護と設定可能なデッドタイム (DT) 制御
- -40~+150℃の動作接合部温度範囲
- AEC-Q100 グレード1準拠
- UL1577認定済み:
- SOIC-16 NBパッケージ: 60秒間の3kVRMS絶縁
- SOIC-16 WBパッケージ: 60秒間の5kVRMS絶縁
- LGA-13 (5mm x 5mm) パッケージ: 60秒間の2.5kVRMS絶縁
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10認定 (申請中)
- GB4943.1-2011に基づくCQC認定 (申請中)
入手可能な製品番号
MPQ18831-8CGY-Z MPQ18831-8CGY-P MPQ18831-8EGY-Z MPQ18831-8EGY-P MPQ18831-A8BGY-Z MPQ18831-A8BGY-P MPQ18831-A8CGY-Z MPQ18831-A8CGY-P MPQ18831-A8EGY-Z MPQ18831-A8EGY-P MPQ18831-8EGYE-Z MPQ18831-8EGYE-P MPQ18831-8CGSE-Z MPQ18831-8CGSE-P MPQ18831-A8BGLU-Z MPQ18831-A8BGLU-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ18831 Resources
-
ARTICLE
高性能と電力密度を実現するオンボードチャージャの設計寄稿文電気自動車 (EV) は日々ますます普及しており、消費者にとってこれらの自動車の費用対効果を高めるための多くのインセンティブが全国的および世界的に提供されています (図1参照)。これにより、2023年の電動自動車販売台数は1,300万台を超え、2022年の販売台数と比較した場合、バッテリー電気自動車 (BEV) とプラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) に対して30%以上増加します。 カーボンニュートラルが世界的に大きなテーマとなる中、自動車メーカーはEVへの取り組みを増加し続けています。航続距離は300マイルがEVの基準でしたが、新しいEVは最大400マイル、または500マイルの航続距離を備えています。一方、ほとんどのプラグインハイブリッドは、バッテリーのみで25~50マイル走行できる動力装置を提供し、内燃エンジンでバッテリーを補助します。 EVを所有する際の...
-
PRODUCT CATEGORY
絶縁型ゲートドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
-
APPLICATION
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
-
PRODUCT CATEGORY
絶縁型ゲートドライバ製品カテゴリ -
ARTICLE
THE THEORY OF PARASITIC MILLER TURN-ON AND DRIVING TECHNIQUES FOR SIC MOSFETS AND CASCODES寄稿文To address the constant challenges that accompany increasing a power converter’s power density, switching frequency (fSW), and efficiency, it is vital that designers can switch power transistors quickly and safely. These needs have made wide-bandgap power semiconductors like silicon carbide (SiC) MOSFETs and cascodes more popular than silicon counterparts; however, these devices also work at much ...
-
ARTICLE
DRIVING THE TOTEM-POLE CONVERTER'S SLOW LEG WITH RELIABILITY寄稿文Whether traditional or cutting-edge, most high-voltage power converter topologies are comprised of transistors placed either in half-bridge or full-bridge combinations. Typically, a bootstrap technique is used to drive the high-side transistor when a negative voltage is not required for the gate. While this technique seems simple and straightforward, special care must be taken when dealing with AC...
-
PRODUCT
MPQ18810-AEC1製品Isolated, Single-Channel, Gate Driver with Split Outputs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ18811-AEC1製品絶縁型シングルチャネル・ゲートドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP18851製品絶縁型、デュアル入力制御、独立したデュアルチャンネルゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18811製品スプリット出力の絶縁型シングルチャネル・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18831製品絶縁型、デュアル入力制御、ハイサイド / ローサイド・ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP18871製品絶縁型、PWM入力制御、ハイサイド / ローサイド・ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MPQ18833-AEC1製品5.84mmのチャネル間間隔、絶縁型ハーフブリッジ・ゲートドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
APPLICATIONS & USE CASES OF ISOLATED POWER SUPPLIES IN GATE DRIVINGMPSCHOLARIn a wide variety of applications, ranging from electric automobiles to industrial machinery, variable-speed AC/DC drives play a crucial role in managing the speed and torque of electric motors. Functionality: The speed of an electric motor can be adjusted by these drives by adjusting the power that is provided to them. This is accomplished by modulation techniques such as pulse width modulation ...
-
MPSCHOLAR
CHALLENGES AND SOLUTIONS IN DESIGNING ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVINGMPSCHOLARThe process of designing an isolated power supply for gate driving involves a unique set of challenges, particularly when it comes to resolving electrical requirements. These issues, which include power output and stability in addition to electromagnetic interference (EMI), call for the development of creative solutions in order to guarantee the effective and dependable operation of gate drivers i...
-
MPSCHOLAR
TYPES OF ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVERSMPSCHOLARFlyback converters are an essential type of isolated power supply commonly found in gate driver circuits. They are particularly well-suited for applications that prioritize compact size, efficiency, and reliable isolation at lower to moderate power levels. Known for their simplicity and versatility, flyback converters operate by storing energy in a magnetic field during one phase and transferring ...
-
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLY ARCHITECTURESMPSCHOLARCentralized isolated power supply architectures play a crucial role in gate driver applications, offering a streamlined approach to power distribution and isolation that is specifically designed to meet the needs of gate driving requirements. This architecture type centralizes the power supply into a single unit, which then distributes power to different components of the system, ensuring electric...
-
MPSCHOLAR
NEED FOR ISOLATED GATE DRIVING POWER SUPPLIESMPSCHOLARFundamental Safety Concerns: Ensuring safety is of utmost importance when it comes to gate-driving power supplies, especially in high-power applications. Isolation is essential for ensuring users' safety and preventing damage to sensitive electronic components caused by high voltage levels or electric shock. Protection Against Direct Contact: Isolation guarantees that there is no direct elec...
-
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVINGMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDY: AN IN-DEPTH LOOK AT A SPECIFIC APPLICATIONMPSCHOLARWithin the context of an advanced electric vehicle (EV) powertrain system, the development of isolated gate drivers is the primary emphasis of this individual case study. Power economy, dependability, and safety are of the utmost importance in the electric vehicle industry, which is a sector that is quickly evolving. The purpose of this in-depth investigation is to demonstrate the significant role...
-
MPSCHOLAR
PRACTICAL APPLICATIONS AND USE CASESMPSCHOLARFigure 1: Common Applications of Isolated Drivers Isolated gate drivers, as essential interfaces between control circuits and power electronics are essential components in motor control systems. These drivers are important to the operation of these systems. The power switches, such as IGBTs or MOSFETs are responsible for controlling the speed, torque, and direction of the motor. Their contribut...
-
MPSCHOLAR
CHALLENGES IN ISOLATED GATE DRIVERS DESIGNMPSCHOLARThermal management and heat dissipation are two of the most critical issues that arise during the design process of isolated gate drivers. These elements are quite important because temperature has an effect on gate drivers' dependability, performance, and longevity. Heat Generation Sources: In isolated gate drives, the primary sources of heat generation are two different sources, respectively. F...
-
MPSCHOLAR
COMPONENTS AND ARCHITECTUREMPSCHOLARPulse-Width Modulation (PWM) Signals: PWM signals play a crucial role in the functioning of isolated gate drivers, particularly in the realm of power electronics. These signals adjust the length of time that power switches (such as MOSFETs or IGBTs) remain in the 'on' state by modifying the width of the pulse while maintaining a consistent frequency. PWM signals play a vital role in the regulation...
-
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLES OF ISOLATED GATE DRIVERSMPSCHOLAREnsuring the safety and integrity of electronic systems is of utmost importance, especially in applications involving high voltages or where electrical isolation is necessary between the control and power stages. Figure 1: Isolated Gate Driver Concept Protecting Control Circuitry: One of the main purposes of isolation in gate drivers is to safeguard the low-voltage control circuitry from the p...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成