MP9572
入手可能な製品番号
MP9572GQB-Z MP9572GQB-P
P&Zの意味 
関連商品
EVL9572-QB-00A 高効率、2A、60V、完全に統合された、40μA Iq付き同期整流降圧コンバータ評価ボード
EVL9572-QB-00Aは、幅広い入力電圧 (VIN) 範囲をもつ完全に統合された同期降圧コンバータであるMP9572の機能を実証するために設計された評価用ボードです。これは、すぐれた過渡応答用のピーク電流により、最大2Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。
MP9572は、高度な非同期変調 (AAM) モードを採用しており、スイッチング周波数 (fSW) を減らしてスイッチングとゲートドライバーの損失を低減することにより、軽負荷で高効率を実現します。
EVL9572-QB-00Aは、完全に組み立てられ、テストされた評価ボードです。6V~60VのVIN範囲で、5Vの出力電圧 (VOUT) と最大2Aの負荷電流を生成します。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成