EVL9572-QB-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVL9572-QB-00Aは、幅広い入力電圧 (VIN) 範囲をもつ完全に統合された同期降圧コンバータであるMP9572の機能を実証するために設計された評価用ボードです。これは、すぐれた過渡応答用のピーク電流により、最大2Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。
MP9572は、高度な非同期変調 (AAM) モードを採用しており、スイッチング周波数 (fSW) を減らしてスイッチングとゲートドライバーの損失を低減することにより、軽負荷で高効率を実現します。
EVL9572-QB-00Aは、完全に組み立てられ、テストされた評価ボードです。6V~60VのVIN範囲で、5Vの出力電圧 (VOUT) と最大2Aの負荷電流を生成します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4.5V〜60Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 高効率同期モード制御
- 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
- 最大2.2MHzまで調整可能な周波数
- 180°位相がずれたSYNCOピン
- 40μAの静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に、選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
- サーマルシャットダウン
- QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成