- MP9566
MP9566
Session textval
Session Titefor popup
- Rds(on) (mΩ)120
- Vac (min) (V)24
- Load Current (A)3
- IsolatedYes
- Iq (µA)5
- Supply Current (mA)0.001
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x5)
- グレードCatalog
MP9566は、最大55Vの定格電圧と3ARMSの連続交流電流に対応するバックツーバックMOSFETを備え、完全に機能集積したACスイッチです。24VACアプリケーションの機械式リレーを置き換える非常にコンパクトなソリューションを提供します。
効率的な電源管理を実現するために、制御入力側とACドライバ側はどちらも電源から超低電流を消費します。ACドライバ側のVCC電源は外部バイアスを必要とせず、ACスイッチがオフのときにACラインから生成できます。
I2Cインタフェースは、複数のACスイッチを使用したシステム制御を簡素化し、負荷線検出機能を備えています。内蔵の高周波 (HF) 通信機構により、ACドライバ側からの1kVの完全絶縁も実現し、入力側を制御できます。
MP9566は、ゼロ電流ターンオフ / ゼロ電圧ターンオン制御を備えており、スイッチング中の電圧 / 電流スパイクを最小限に抑えます。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) が含まれます。
MP9566は、省スペースのQFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 8.5μAの超低動作電流
- 選択可能なI2C / ENインタフェース
- 55V、120mΩのバックツーバックパワーMOSFETを内蔵
- 3ARMS負荷電流に対応
- 充電電流制限機能付きVCC自己発電回路を内蔵
- PWM1 / 2ピンは絶縁されたVCC充電を提供
- 負荷線検出
- デフォルトのゼロ電流ターンオフ制御
- 選択可能なゼロ電圧ターンオン制御
- AC電圧低電圧ロックアウト (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP)
- 1kVの完全絶縁を内蔵
- AC1とAC2間の8kV ESD
- QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP9566GQV-Z MP9566GQV-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP9566 Resources
-
ARTICLE
SOLID-STATE RELAYS FOR THERMOSTAT DESIGN寄稿文The relay is the most failure-prone component in a residential thermostat. Mechanical relays wear out, generate audible noise, produce electromagnetic interference (EMI), and consume valuable printed circuit board (PCB) area. For engineering teams designing the next generation of smart thermostats, these limitations directly impact product lifespan, certification timelines, and field failure rates...
-
APPLICATION
サーモスタットアプリケーションサーモスタットは、暖房システムや冷房システムのオン / オフを切り替えることで温度を自動的に調節し、暖房、換気、空調 (HVAC) システムの制御センタとして機能することで、家の快適性とエネルギー効率に重要な役割を果たします。 現代のサーモスタットにはインテリジェントな電力管理が必要です。そのため、MPS はソリッドステートリレー、超低静止電流昇圧コンバータ、バックライト コントローラ、LEDドライバ、デジタルアイソレータなどのさまざまなソリューションを提供しています。 コンパクトで堅牢、使いやすいMPSのデジタル制御製品は、次世代のサーモスタット設計を強化します。
-
PRODUCT CATEGORY
ソリッドステートリレー製品カテゴリ -
APPLICATION
HVACアプリケーション産業および住宅用の暖房、換気、および空調 (HVAC) ユニットは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった主要な機能を提供する必要があります。すぐれたHVACシステムは、多くの騒音を発生させたり、電力代をよけいにかけることなく、温度調整と空気循環を提供します。新世代のHVACユニットは、静電容量方式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応機能を搭載しています。設計者は、ユーザーの期待に応え、それを超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要な購入の利益も念頭に置く必要があります。 MPSのソリューションポートフォリオには、監視回路、コンバータ、MOSFETドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDバックライトドライバ、コントロー...
-
PRODUCT
MP27931製品3個の順方向および1個の逆方向チャネル付き、5kVRMS、クワッドチャネルデジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MAQ820製品ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MAQ850製品PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP3320A製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3320B製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3326製品独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3362製品シングルストリング、最小3VのVIN、36VのVOUT、昇圧型LEDドライバ
-
PRODUCT
MIE1W0505BGLVH製品5V、1W、安定化、2.5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール
-
PRODUCT
MP3370製品電流源付き、シングルストリング、38V出力電圧の昇圧型LEDドライバ
-
PRODUCT
MA102製品UVW多極ペアエミュレーション付きモータ転流角度センサ
-
PRODUCT
MP4569製品外部ソフトスタート付き、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420製品パワーグッドおよび外部同期付き、産業グレード、高効率、2A、最大36 V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4569製品0.3A、2.6MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4470製品産業用グレード、高効率、高速過渡、5A、36V 同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4568製品産業グレード、60V、100mA、20μA、低Iq、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2562製品0.8V~47Vの出力調整機能付き、4.5V~50V、1A、最大4MHz、スイッチング周波数ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2483製品DCおよびPWM調光制御を備えたAEC-Q100で利用可能な55V 2.5A、プログラム可能な周波数のLEDドライバ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MP2492製品プログラム可能な出力電流制限付き、2A、55V、100KHz、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成