- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MPQ4568
MPQ4568
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)0.1
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)1
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-10 (3x3)
- グレードIndustrial
- Isw Limit (typ) (A)0.26
- Regulated Outputs1
- LDO Current (A)0
MPQ4568は、ハイサイドおよびローサイドの高電圧パワーMOSFETを内蔵した、高周波数のステップダウン・スイッチングレギュレータです。最大100mAの高効率出力を提供します。定格60VのMOSFETと4.5V〜45Vの広い入力範囲は、車載用の入力環境でさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応可能です。5μAのシャットダウンモード静止電流により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能になります。軽負荷状態でスイッチング周波数を下げることにより、スイッチングとゲートドライバ損失を低減して広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。また起動時および短絡時のスイッチング周波数を減らして、インダクタ電流の暴走を防ぐこともできます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォルト・トレラントな動作を提供します。MPQ4568は、3mm x 3mmのQFN10パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 20μAの静止電流
- 50V入力OVP付きで、4.5V~45Vの広い動作範囲
- 0.7Ωおよび2.25ΩのRonをもつ60VのMOSFET内蔵
- プログラム可能なスイッチング周波数
- セラミック出力コンデンサで安定
- 低出力リップル
- プログラム可能なソフトスタート
- 調整可能な入力UVLOヒステリシス
- 電流検出用抵抗なしの精密なピーク電流制限
- プログラム可能なピーク電流制限
- 10V VIN~5V VOUT/2mAで、90%を超える効率
- 1.0Vのフィードバック基準電圧
- 低シャットダウンモード電流 : 5μA未満
- 3mm x 3mm QFN10パッケージ
入手可能な製品番号
MPQ4568GQ-Z MPQ4568GQ-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4568 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
APPLICATION
HVACアプリケーション産業および住宅用の暖房、換気、および空調 (HVAC) ユニットは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった主要な機能を提供する必要があります。すぐれたHVACシステムは、多くの騒音を発生させたり、電力代をよけいにかけることなく、温度調整と空気循環を提供します。新世代のHVACユニットは、静電容量方式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応機能を搭載しています。設計者は、ユーザーの期待に応え、それを超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要な購入の利益も念頭に置く必要があります。 MPSのソリューションポートフォリオには、監視回路、コンバータ、MOSFETドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDバックライトドライバ、コントロー...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
注文

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成