- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP9472
MP9472
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.75
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Iout (max) (A)0.45
- Iq (typ) (mA)1.3
- Vfb (V)0.923
- fsw(最大)(kHz)340
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)TSOT23-8
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)1
- Max Duty Cycle (%)0.9
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)15
- Vout (min) (V)0.923
MP9472は、4.75V~18Vの広い入力電圧範囲にわたって0.45Aの連続負荷電流を実現するために175mΩのハイサイドMOSFETを内蔵した、モノリシック、非同期整流の降圧型レギュレータです。電流モード制御は、高速過渡応答とサイクルごとの電流制限を実現します。
調整可能なソフトスタートにより、起動時の突入電流を防ぎます。供給電流は、シャットダウンモードで1µAに低下します。
MP9472は最小限の外付け部品しか必要とせず、8ピンのTSOT23-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 0.45Aの出力電流
- 4.75V〜18Vの広い動作入力範囲
- ハイサイド・パワーMOSFET内蔵
- 0.923V~15Vまで調整可能な出力
- プログラム可能なソフトスタート
- 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定化
- 固定された340kHzの周波数
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- 入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 8ピンのTSOT23-8パッケージ
入手可能な製品番号
MP9472GJ-P MP9472GJ-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP9472 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成