MP4558

車載 (AEC-Q100) および産業グレード、すぐれた軽負荷効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP4558

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

車載 (AEC-Q100) および産業グレード、すぐれた軽負荷効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MP4558 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP4571

アクティブ

MP4571

アクティブ

高効率、1A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い動作入力範囲
  • 1Aの連続出力電流
  • 高効率同期モード制御
  • 250mΩ / 45mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 2.2MHzまで設定可能な周波数
  • 180°位相ずれのSYNCOピン
  • 40μAの静止電流
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • FB公差: 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷時の選択可能なAAM または強制CCM動作
  • 内部0.45msのソフトスタート
  • リモートEN制御
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • VIN 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP4558DN-LF-P MP4558DN-LF-Z MP4558DQ-LF-P MP4558DQ-LF-Z
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
MP4558DQ-LF-Z MP4558DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥235.03 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥438.52
  • 10
    ¥362.80
  • 100
    ¥299.71
  • 250
    ¥277.62
  • 500
    ¥241.34
  • 1K
    ¥235.03
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 581

現時点の発注で最大581個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


5,000個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
MP4558DN-LF-Z MP4558DN-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥233.46 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥430.63
  • 10
    ¥321.79
  • 100
    ¥263.43
  • 250
    ¥249.23
  • 500
    ¥241.34
  • 1K
    ¥233.46
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 1,500

現時点の発注で最大1,500個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


2,500個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり200個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。