MP4323
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP4323は、機能集積型、ハイサイドおよびローサイドパワーMOSFETを内蔵した、周波数が設定可能な、同期整流ステップダウン・スイッチングコンバータです。ピーク電流制御モードで最大3Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現できます。
3.3V〜36Vの広い入力 (VIN) 範囲は、自動車の入力環境におけるさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応します。1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動のアプリケーションで使用できます。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードが用意されています。
軽負荷状態でのスイッチング周波数 (fSW) をスケールダウンしてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、広い負荷範囲で高い電力変換効率が達成されます。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力 (VOUT) が公称電圧の94.5%〜105.5% 以内にあることを示します。周波数フォールドバックは、起動時のインダクタ電流の暴走を防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、障害に耐える動作を提供します。
MP4323は、QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション用に設計:
- 42Vロードダンプ耐性
- 3.1Vコールドクランクをサポート
- 3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 3V〜36Vの広い動作入力電圧範囲 (VIN) 範囲
- -40°C〜+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ) 範囲
- バッテリー寿命の延長:
- 1μAシャットダウン電流 (ISD)
- 20μAのスリープモード静止電流 (IQ)
- 軽負荷条件下で効率を向上させるための高度な非同期変調 (AAM) モード
- 改善された高性能熱対策:
- 集積された70mΩHS-FETと50mΩ LS-FET
- 65nsの最小オンタイム (tON_MIN)
- 50ns最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- EMC / EMI低減のために最適化:
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- 対称VINピン (ピン2およびピン10)
- CISPR25 Class5準拠
- 350kHz〜2.5MHzに設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnect™ フリップチップパッケージ
- 追加機能:
- パワーグッド (PG) 出力
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4323GDE-Z MP4323GDE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4323 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
APPLICATION
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420A製品パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP4430製品36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420製品高効率な2A、最大36V、PGおよび外部SYNC付き同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、車載グレード、高効率、2A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9447製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4470-AEC1製品高効率、高速過渡、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4470A-AEC1製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4420A-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、AEC1車載グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4316A製品周波数スペクトラム拡散付き、45V、6A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成