- MP4320
MP4320
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)0.5
- Iq (typ) (mA)1.2
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)1800
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP4320は、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を内蔵した、設定可能な周波数 (350kHz~1.8MHz) の、同期整流ステップダウン・スイッチングコンバータです。ピーク電流モード制御で最大0.5Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応します。
1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォルト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MP4320は、ウェッタブルフランクのQFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- アフターマーケット車載アプリケーション向けの設計:
- 42Vのロードダンプ耐性
- 3.1Vのコールドクランクに対応
- 最大0.5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 36Vまでの連続動作
- -40~+125℃のジャンクション温度 (TJ) 範囲
- バッテリー寿命の向上:
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 20μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能:
- 70mΩのハイサイドおよび50mΩのローサイドMOSFET (それぞれHS-FETLS-FET) を内蔵
- 65nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- 50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- 設定可能な350kHz~1.8MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnect™ フリップチップ・パッケージ
- その他の機能:
- パワーグッド (PG) 出力
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 固定出力オプション: 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4320GDE-Z MP4320GDE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4320 Resources
-
APPLICATION
ゲーム用コントローラと周辺機器アプリケーションゲームコントローラと周辺機器には、高速で正確な制御、信頼性の高い触覚フィードバック、長いバッテリ寿命が求められます。これらの機器の性質上、軽量で持ちやすく、かなりの耐久性も必要です。接続オプションには、RF信号、Wi-Fi、Bluetooth、近距離無線制御 (NFC) が含まれており、多くのコントローラと周辺機器はこれらの複数を搭載しています。音声制御、静電容量式タッチ、LEDディスプレイなどのその他の高度な機能も、新しいコントローラ設計に組み込まれています。もちろん、遠隔制御装置は何よりも使いやすく、電池の寿命や信号の品質が信頼できるものでなければなりません。これらの厳しい設計要件は、各部品が高効率、コンパクトであり、消費電力を最小限に抑えなければならないことを意味します。 MPSの最先端ソリューションには、電子ヒューズ、ロードスイッチ、アナログスイッチ、リニアチャージャ、スイッチン...
-
APPLICATION
ドローン用リモコンアプリケーションドローン用リモコンは、速度、ナビゲーション、または飛行時間を妨げることなく、ドローンやマルチコプターの正確で信頼性の高い制御をコンシューマに提供できなければなりません。適切な制御と安全性を確保するためには、ワイヤレス接続だけでなく、高速なデータ処理と広い伝送距離での通信も不可欠です。多くの新しい設計には、LCDまたはLEDインタフェース、さらにはスマートフォン接続も備わっています。もちろん、リモコンは使いやすく、バッテリー寿命が長く、信号品質が安定している必要があります。これらの厳しい設計要件を実現するには、各部品が非常に効率的でコンパクトで、消費電力を最小限に抑える必要があります。 MPSの堅牢なソリューションには、PMIC、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、昇降圧コンバータ、監視回路、スイッチングチャージャ、およびリニアレギュレータが含まれています。小型パッケージで超低待機電力と正確な...
-
APPLICATION
RFリモコンアプリケーションRFリモコンは、テレビ、サウンドシステム、照明、その他の家庭環境制御など、ますます多くの制御システムに使用されています。これらのリモコンは無線周波数 (RF) を使用して信号を送信するため、制御する機器の視界内で操作する必要はありません。音声制御、静電容量式タッチと触覚フィードバック、LEDディスプレイ、マルチスタンダード接続など、その他の高度な機能がこれらの機器に組み込まれています。何よりも、リモコンは使いやすく、電池寿命が長く、信号品質が信頼できるものでなければなりません。 MPSのソリューションには、チャージャ、コンバータ、レギュレータ、スイッチ、バックライトディスプレイ、オーディオアンプ、およびPMICが含まれます。RFリモコンの設計に必要な、小型パッケージで超低待機電力と最高性能を提供する効率的で革新的な製品を提供します。MPSの最先端のテクノロジーは、最もコスト効率のよいパワ...
-
APPLICATION
モバイルプロジェクタアプリケーションモバイルプロジェクタは、コンシューマ用エンタテインメントシステムにおいてより人気が出つつあります。消費者は、より長いバッテリー寿命と、ポータブルで視聴できる経験を満足させる一環として、広範な入力およびコネクティビティ範囲を求めています。これらのシステムは高い解像度と輝度表示とともに、すばらしいオーディオ品質とユーザーフレンドリーなインタフェースを提供しなければならず、すべて高効率、低消費電力、低価格のまま実現されなければなりません。 市場で突出するには、新しいポータブルプロジェクタの設計は以下を実現する必要があります。 - 4K、1080PおよびDSPに対応- バッテリー稼働時間および点灯時間の延長 - より高い輝度と従来よりもよりすばらしい色品質 - 小さなスピーカーを通じてのはっきりしたハイファイサウンド - 全体のパッケージサイズの縮小 MPSの高効率なパワーマネ...
-
APPLICATION
ヘッドホン / イヤホンアプリケーションヘッドホンとイヤホンは、他の携帯電子機器の傾向に続いて、より小さなソリューションサイズに機能を追加し、接続性を向上させています。新しいヘッドホンやイヤホンの設計では、最大限の使用時間の長いバッテリー持続時間とともに、ワイヤレス接続とスマート機能を優先します。次世代の聴覚機器は、バイオセンシングのような非常に複雑な機能を小さなフォームファクタで提供し、大衆市場にアピールするようになっています。そして当然、あらゆるヘッドホンやイヤホンは消費者が期待する質の高い可聴周波質および使いやすさを維持しなければなりません。これらの厳しい設計要件は、小型BOM、高効率、コンパクトなバッテリー管理、超低待機電力を必要とします。 MPSの包括的なソリューションには、スイッチ、チャージャ、コンバータ、PMIC、およびドライバが含まれます。各製品は、小さなパッケージサイズで可能な限り最高の性能を提供するように設...
-
APPLICATION
サーマルカメラアプリケーションサーマルカメラは、赤外線放射を検知し可視光として表示し、その多くは高熱、ほこり、煙などの過酷な状況に耐えられるよう設計されています。これらの機器には、変化する環境の中で高性能と長いバッテリー寿命が必要です。なによりも、電子機器の検査から危険な緊急対応までさまざまな用途で使用されるため、信頼性が求められます。 MPSの広範なソリューションには、モータ・ドライバ、スイッチ、PMIC、コンバータ、およびアンプといった、過酷な状況でもサーマルカメラを効率的にそして安全に動かすためのすべてが含まれます。MPSの製品は、超低電力を実現することでバッテリー寿命を最大化します。設計をシンプルにし、シグナルチェーンを超越して、信頼性が高く高品質な性能を実現します。 MPSのパワーマネジメント製品は、効率的でコスト効果の高いソリューションを可能にします。
-
APPLICATION
ドッキングステーションアプリケーションドッキングステーションは、パソコンをDVI、COM、USB、イーサネットなどの一般的な周辺機器にすべて1か所で接続するための便利な方法です。通常、ドッキングステーションは特定のコンピュータモジュール用に製作され、ノートPCをデスクトップコンピュータのように機能させるさまざまなドッキングスタイルを提供します。より多くの周辺機器とより複雑なパソコンの必要性が高まる中、ドッキングステーションの電源設計は最高のパフォーマンスを確保するための重要なステップです。 MPSの広範なポートフォリオは、ほとんどのドッキングステーション設計に必要なすべての電源要件をカバーしています。これらの包括的な製品群には、USB Type-AおよびUSB Type-C、Thunderbolt、イーサネットドッキングコントローラ、補助電源などの電源ソリューションが含まれます。 MPSの業界をリードするテクノロジーにより、...
-
APPLICATION
ビデオレコーダーアプリケーション -
APPLICATION
ポータブルメディアプレーヤーアプリケーションDVD / Blu-Rayプレーヤー、MP3プレーヤーのようなポータブルメディアプレーヤーは、便利なユーザーインタフェースとの組み合わせとともに高品質のオーディオとビデオ再生が求められる広く普及した市場です。消費者は長いバッテリー寿命と、ポータブルメディアでの経験の一部としての広範な入力および接続オプションを期待してきました。ディスプレイは小型の機器でも非常に高解像度で、高性能のオーディオと低いスタンバイ電力が求められます。 MPSの包括的なソリューションポートフォリオには、スイッチ、ドライバ、コンバータ、チャージャ、およびアンプがあります。それぞれの製品は最も小さなパッケージサイズで最高の効率を出すよう設計されています。MPSの専門知識とイノベーションで、優れた信号対雑音比と電源電圧変動除去比を実現し、システムをシンプルに設計する手助けとなります。MPSは次世代のポータブルメディアプレ...
-
APPLICATION
BLUETOOTHスピーカーアプリケーションBluetoothとワイヤレススピーカーは、最終消費者が日々の環境の中でよりいっそうのコネクティビティを求めており、成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーには、優れたオーディオ品質を維持し、より長い動作時間を実現する長いバッテリー寿命があり、より携帯しやすく、消費者にとって使いやすいことが期待されます。音声コマンド、より多くのオーディオ源、さらにクラウドネットワークへの統合などの機能に対する増大する強い要求は、スピーカーシステムをより複雑にし、電力要求を増加させました。 MPSの電源ソリューションは、Bluetoothとワイヤレススピーカーシステムがコストや利便性に妥協することなく最良の音品質と最も優れた機能を提供できるよう、コスト効率がよく省スペースなパッケージで高効率を実現します。MPSは設計をシンプルにするため、クラスDオーディオアンプやDC/DCコンバータから、バッテ...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
APPLICATION
セットトップボックス (STB)アプリケーションセットトップボックス(STB)および同様の機器は、さまざまな入力ソースからテレビに信号を送受信します。エンターテインメントテクノロジーが次第にスマートになり、コンパクトで効率的になるにつれて、プロバイダには、ユーザーフレンドリーで費用効果の高い設計で長期的な信頼性と低消費電力を実現するという課題があります。最近のスマート機器の急増と消費者の期待の高まりにより、セットトップボックスでの効率的な電力管理がこれまで以上に重要になっています。 MPSの広範なソリューションには、レギュレータ、コンバータ、ドライバ、アンプ、コントローラと同期整流器が含まれます。これらの革新的な製品は、信号チェーンの性能を最適化するのに役立つ高密度と低損失を実現します。これらを一緒に使用すると、設計プロセスが簡素化され、信頼性が高くフレキシブルなセットトップボックス設計が可能になり、最高の性能が得られます。 MPS...
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4430製品36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420製品高効率な2A、最大36V、PGおよび外部SYNC付き同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420A製品パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成