- MP4317
MP4317
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)7
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP4317は、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETとLS-FET) を内蔵した、周波数設定可能な同期整流ステップダウン・スイッチモードコンバータです。高速ループ応答用の電流モード制御により、最大7Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現できます。
3.3V〜45Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応できます。1.7μAシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
MP4317は、全負荷範囲にわたって高い電力変換効率を提供します。スイッチング周波数 (fSW) を小さくすることで軽負荷時の高効率を実現し、スイッチングとゲートドライバの損失を低減します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の95%〜105%以内にあるかどうかを示します。高デューティサイクルと低ドロップアウトモードにより、自動車のコールドクランク状態に耐えることができます。
保護機能には、起動時のインダクタ電流 (IL) の暴走を防ぐ周波数フォールドバック、ヒカップ モードによる過電流保護 (OCP)、および信頼性の高いフォルト・トレラントな動作のためのサーマルシャットダウンを備えています。MP4317は、QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3V〜45Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大7Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.7μAの低いシャットダウン電流 (ISD)
- 18μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 48mΩおよび20mΩのパワーMOSFET内蔵
- 350kHz〜1000kHzの設定可能なカーバッテリー・アプリケーション用スイッチング周波数 (fSW)
- 外部クロックと同期可能
- 逆位相同期クロック出力
- 低EMIの周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 低EMI向けの対称なVIN
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- 100nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウトモード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4317GRE-Z MP4317GRE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4317 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
APPLICATION
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4430製品36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420製品高効率な2A、最大36V、PGおよび外部SYNC付き同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420A製品パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4420-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、車載グレード、高効率、2A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4470-AEC1製品高効率、高速過渡、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4470A-AEC1製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4420A-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、AEC1車載グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9447製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4316A製品周波数スペクトラム拡散付き、45V、6A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成