- MP4312
MP4312
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP4312は、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETと LS-FET) を内蔵した、周波数を設定可能な同期整流ステップダウン・スイッチングコンバータです。これは、高速ループ応答を実現する電流モード制御により、最大2Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜45Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載用の入力環境でさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応します。1.7μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の95%〜105%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォルト・トレラントな動作を提供します。車載用のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを提供します。
MP4312は、QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3V〜45Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.7μA低シャットダウン電流 (ISD)
- 18μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 48mΩ / 20mΩのハイサイドMOSFETおよびのローサイドMOSFET (それぞれ、HS-FETとLS-FET) 内蔵
- 車載用の350kHz~1000kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- バッテリーアプリケーション
- 外部クロックと同期可能
- 逆位相同期クロック出力
- 低EMIの周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 低EMI用の対称なVIN
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- 100nsの最小オンタイム (tON_MIN)
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4312GRE-Z MP4312GRE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4312 Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420A製品パワーグッドおよび外部同期整流ステップダウンスイッチャ付き、産業グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4430製品36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420製品高効率な2A、最大36V、PGおよび外部SYNC付き同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4470-AEC1製品高効率、高速過渡、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP9447製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4420-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、車載グレード、高効率、2A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4470A-AEC1製品高効率、高速過渡応答、5A、36V、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4420A-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、AEC1車載グレード、高効率、2A、36V、強制CCMモード、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4316A製品周波数スペクトラム拡散付き、45V、6A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成