MP2698
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
5V, All-in-One Power Bank Solution IC with 3.6A Boost Current and 5.0A Fast-Charging Capability
MP2698 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2696A
MP2696A
I2C-Controlled, Single-Cell Switching Charger with Power-Path Management and 3.6A Boost Output
Features & Benefits
- 4.0V to 11V Operation Voltage Range
- Up to 16V Sustainable Input Voltage
- 500mA to 3.6A Programmable Charge Current
- 3.6V to 4.45V Programmable Charge Regulation Voltage with ±0.5% Accuracy
- 100mA to 3A Programmable Input Current Limit with ±10% Accuracy
- Minimum Input Voltage Loop for Maximum Adapter Power Tracking
- Ultra-Low 25μA Battery Discharge Current in Idle Mode
- Boost Converter w/ Up to 3.6A Output Current:
- Programmable Output Current Limit Loop
- Programmable Boost Output Voltage
- USB Output Cable Compensation
- Programmable Inductor Peak Current Limiting
- Comprehensive Safety Features
- Fully-Customizable JEITA Profile with Programmable Temperature Threshold
- Charge Safety Timer
- Input Over-Voltage Protection
- Thermal Shutdown
- SYS Over-Current and Short Protection
- Analog Voltage Output IB Pin for Battery Current Monitoring
- SYS Plug-In Detection
- SYS No Load Detection
- SYS DP/DM Interface for BC1.2 and Non-Standard Adapters
- Status and Fault Monitoring
- Available in a QFN-21 (3mmx3mm) Package
… and many more!
アクティブ部品番号
MP2698GR-xxxx-P MP2698GR-xxxx-Z
P&Zの意味
Evaluation Tools

EVKT-USBI2C-02 Evaluation Kit 通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます。
EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:
- USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1つ
- USBケーブル1本
- 10ピンリボンケーブル1本
- 3ピンリボンケーブル1本
- データシートとドライバーファイル
Log in to your account
新しいアカウントを作成する