MP2673
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2673 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2639B
アクティブ
MP2639B
アクティブ
広い入力幅と統合されたプログラマブルOTGに対応する、1S Cellリチウムイオンまたはリチウムポリマースイッチングチャージャ
Features & Benefits
- 4.5V〜16Vの入力電圧範囲
- 入力電流ベースと入力電圧ベースの両方の電源管理機能を統合
- 最大5Aのプログラム可能な充電電流
- 0.5%の精度をもつ4.35Vフィードバック電圧
- 最大3Aのプログラム可能な昇圧出力電流
- 最大16Vのプログラム可能な昇圧出力電圧
- 温度モニタ用の負の温度係数ピン
- プログラム可能なタイマーによるバックアップ保護
- 放電モード負荷トレース補償
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 内部バッテリー逆リーク防止
- 昇圧モード用の短絡保護を統合
- 4個のLEDバッテリーレベルとステータス表示
- 4mm x 4mm QFN-26パッケージ
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2673GR-xxxx-P MP2673GR-xxxx-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-USBI2C-02 通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます。
EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:
- USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1つ
- USBケーブル1本
- 10ピンリボンケーブル1本
- 3ピンリボンケーブル1本
- データシートとドライバーファイル
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成