- MP2403
MP2403
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2403 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP9943GQ-Z
MP9943GQ-Z
パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4V〜36Vの広い連続動作入力範囲
- 85mΩ / 55mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 高効率同期整流モード動作
- 410kHzのスイッチング周波数
- 200kHz〜2.2MHzの外部クロックで同期
- 車載用のコールドクランクに対して高デューティサイクル
- 内部省電力モード
- 内部ソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 過電流保護およびヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- QFN-8 (3mmx 3mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.6
- 入力電圧 (最大) (V)32
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)1.45
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)250
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)SOIC-8N
- グレードCatalog
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)0.8
- Vout (max) (V)28
- Isw Limit (typ) (A)5.3
- Max Duty Cycle (%)0.9
MP2403は、モノリシックな同期整流降圧型レギュレータです。150mΩのハイサイドMOSFETと80mΩのローサイドMOSFETを内蔵し、4.6V~32Vの広い動作入力電圧で3Aの連続負荷電流を供給します。電流モード制御は、高速過渡応答とサイクルごとの電流制限を実現します。調整可能なソフトスタートにより、電源オン時の突入電流を防ぎます。シャットダウンモードでは、供給電流は1μAに低下します。8ピンのSOICまたはPDIP-8パッケージで、外付け部品への依存を最小限に抑えた非常にコンパクトなシステムソリューションを実現します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3Aの出力電流
- 4.6V〜32Vの広い動作入力範囲
- パワーMOSFETスイッチ内蔵
- 0.80V~28Vまで調整可能な出力
- 最大95%の効率
- プログラム可能なソフトスタート
- 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定化
- 250kHzの固定周波数
- サイクルごとの過電流保護
- 入力低電圧誤動作防止機能
- 熱的に強化された8ピンのSOIC
入手可能な製品番号
MP2403DN-LF-P MP2403DN-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2403 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633A製品調整可能な電流制限、設定可能な周波数、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成