MP1676H
入手可能な製品番号
MP1676HGTL-Z MP1676HGTL-P
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL6050-1R0
薄型モールドインダクタ 1.0μH
1.0
4.3
16.2
21
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.0
4.3
16.2
21
MPL-AL6050-1R5
薄型モールドインダクタ 1.5µH
1.5
6.0
13.3
18
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.5
6.0
13.3
18
MPL-AL6050-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
8.3
12.0
15
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
8.3
12.0
15
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成