MP1493
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP1493DS-LF-P MP1493DS-LF-Z MP1493DS MP1493DS-LF
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY3020-2R2
モールドインダクタ 2.2μH
2.2
64
3.0
5.3
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
64
3.0
5.3
MPL-SE4030-2R2
セミシールドインダクタ2.2μH
2.2
30
3.7
5.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
30
3.7
5.5
MPL-SE5040-2R2
セミシールドインダクタ 2.2μH
2.2
16
5.4
7.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
16
5.4
7.9
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成