MP1492

高効率、高速過渡応答、2A、16V、周波数プログラム可能、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1492

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

高効率、高速過渡応答、2A、16V、周波数プログラム可能、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1492 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1476

アクティブ

MP1476

アクティブ

18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
  • 126mΩ / 58mΩの低RDS (ON) 内部パワーMOSFET
  • 190μAの低自己消費電流
  • 高効率同期整流モード動作
  • 軽負荷での省電力モード (PSM)
  • 高速負荷過渡応答
  • 800kHzのスイッチング周波数
  • 内部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • SOT563パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP1492DS-LF-P MP1492DS-LF-Z MP1492DS MP1492DS-LF MP1492XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。