MP1474
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP1474 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP1474S
アクティブ
MP1474S
アクティブ
2A、16V、500kHz、パワーグッド付き、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
- 150mΩ / 70mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 高効率同期整流モード動作
- 固定された500kHzのスイッチング周波数
- 300kHz〜2MHzの外部クロックに同期
- 軽負荷時の省電力モード
- 内部ソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 過電流保護とヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- 8ピンのTSOT-23パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1474DJ-LF-P MP1474DJ-LF-Z MP1474DJ-LF MP1474XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY4020-5R6
モールドインダクタ 5.6μH
5.6
97
2.45
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
97
2.45
2.6
MPL-AL5050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
20
6.8
8
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
20
6.8
8
MPL-AL6050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
19
7
10
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
19
7
10
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成