mEZDPD4506AS

変更可能
生産終了
mEZDPD4506AS

Configurable 45V DC/DC Step-Down Power Module up to 6A,
and order from Digikey

Need to configure a different VIN, IOUT?

Up to 3A
Up to 20A

Choose Your Output Voltage, Your Module Delivered in 7 days Feeling lucky? Simulate waveforms by viewing datasheet どうするか教えて
ステップ1: Input your custom specs & View Custom Datasheet




仕様を入力
VOUT 0.6V-24V
オプション
(シミュレーションにのみ必要)
VIN Typ. 4V-45V
VIN Min 4V-45V
VIN Max 4V-45V
IOUT Up to 6A
ステップ2: Save Design to Your Account
ステップ3: Order your custom evaluation board or module. 7 Day Delivery

The mEZDPD4506 series are scalable, programmable DC/DC power supplies with up to 6A peak output current. There are two packages available: the mEZDPD4506AS is a surface mount (LGA package), and the mEZDPD4506A is in a DIP (Dual Inline Package).

6A

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥1,853.45 /単位
  • 10+
    ¥1,672.04 /単位  10 % 値引き
  • 100+
    ¥1,577.40 /単位  15 % 値引き
  • 250+
    ¥1,498.53 /単位  19 % 値引き
  • 500+
    ¥1,411.77 /単位  24 % 値引き


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。