mEZDPD1620AS

生産終了

mEZDPD1620AS continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3695GPJ-20

アクティブ

MPM3695GPJ-20

アクティブ

3V~16V入力、連続25A、電源モジュール

Features & Benefits

  • 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
    • 外部VCCによる3V~16VIN
    • 外部VCCによる4V~16VIN
  • 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
  • 25Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 多相動作用の自動インターリーブ
  • 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
  • ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
  • 真のVOUTリモートセンス
  • プリバイアス出力
  • VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
  • カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
  • デジタルインタフェース経由で設定可能:
    • 電流制限
    • パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択
    • ソフトスタート時間 (tSS)
    • スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
    • 故障制限
    • ランプ補償
  • ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

mEZDPD1620AS

Configurable 16V DC/DC Step-Down Power Module up to 20A,
and order from Digikey

The mEZDPD1620 series are scalable, programmable DC/DC power supplies with up to 25A peak output current. There are two packages available: the mEZDPD1620AS is a surface mount (QFN package), and the mEZDPD1620A is in the DIP (Dual Inline Package).

20A

Digital programmable features enable the mEZDPD1620AS to be controlled and programmed via an I2C PMBus. Operation parameters can be programmed, including compensation, the output voltage transition slew rate, the switching frequency, and power save mode. Pre-configured DIP package modules are available to provide quick evaluation.

Want your custom configuration pre-loaded to the evaluation board module? Create and save a module configuration and order evaluation board here

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥3,279.41 /単位
  • 10+
    ¥2,981.29 /単位  9 % 値引き
  • 100+
    ¥2,533.30 /単位  23 % 値引き
  • 250+
    ¥2,309.31 /単位  30 % 値引き
  • 500+
    ¥2,161.04 /単位  34 % 値引き


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。