EVmEZDPD1620A
EVmEZDPD1620A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EVM3695-20-PJ-00A
アクティブ
EVM3695-20-PJ-00A
アクティブ
16V、25A、高効率、同期整流ステップダウンモジュール用評価ボード
Features & Benefits
- 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部VCCによる3V~16VIN
- 外部VCCによる4V~16VIN
- 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- 25Aの連続出力電流 (IOUT)
- 多相動作用の自動インターリーブ
- 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズコンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
- ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
- 真のVOUTリモートセンス
- プリバイアス出力
- VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- デジタルインタフェース経由で設定可能:
- 電流制限
- パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択/li>
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
- 故障制限
- ランプ補償
- ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成