mEZDPD3603AS

変更可能
生産終了

mEZDPD3603AS continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3530GRF

アクティブ

MPM3530GRF

アクティブ

55V、3A、ステップダウン電源モジュール

Features & Benefits

  • 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
  • 最大92.3%の効率
  • 調整可能な広い出力電圧: 1V〜15V
  • 外部同期機能を備えたプログラム可能なスイッチング周波数
  • 外部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護
  • 軽負荷動作時の高効率
  • 過電圧保護とサーマルシャットダウン保護
  • パワーグッド表示
  • EN55022 ClassBエミッションに対応
  • 動作温度幅: -40°C~85°C
  • QFN-47 (10mm x 12mm x 4mm) で利用可能

… and many more!

mEZDPD3603AS

Configurable 36V DC/DC Step-Down Power Module up to 3A,
and order from Digikey

Need to configure a different VIN, IOUT?

Up to 6A
Up to 20A

Choose Your Output Voltage, Your Module Delivered in 7 days Feeling lucky? Simulate waveforms by viewing datasheet どうするか教えて
ステップ1: Input your custom specs & View Custom Datasheet




仕様を入力
VOUT 0.6V-5V
オプション
(シミュレーションにのみ必要)
VIN Typ. 4.5V-36V
VIN Min 4.5V-36V
VIN Max 4.5V-36V
IOUT Up to 3A
ステップ2: Save Design to Your Account
ステップ3: Order your custom evaluation board or module. 7 Day Delivery

The mEZDPD3603AS is a configurable DC/DC step-down power module up to 3A and 0.6-5V output voltage. This part has a multiple time programmable memory and a simple GUI to program.

3A

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥1,955.98 /単位
  • 10+
    ¥1,629.45 /単位  17 % 値引き
  • 100+
    ¥1,566.36 /単位  20 % 値引き
  • 250+
    ¥1,347.10 /単位  31 % 値引き
  • 500+
    ¥1,224.06 /単位  37 % 値引き


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。