MCQ1810-AEC1
入手可能な製品番号
MCQ1810GY-3-005-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-005-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-010-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-010-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-020-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-020-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-030-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-030-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-040-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-040-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-050-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-050-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-065-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-065-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-080-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-080-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-100-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-100-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-005-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-005-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-010-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-010-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-020-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-020-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-030-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-030-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-040-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-040-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-050-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-050-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-065-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-065-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-080-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-080-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-100-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-100-BA-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MCS1810GY 低抵抗 (0.3mΩ)、絶縁型、コアレス、高速OCD搭載、ホール効果電流センサ
MCS1810は、ACまたはDC電流検知用でホール効果ベースのリニア電流センサICです。ホールアレイは差動式で、あらゆる漂遊磁場を打ち消します。
極めて低い抵抗の一次導体 (0.3mΩ) により、高精度ホールセンサを内蔵したICの近くで大電流を流すことを可能にします。この電流は、搭載されたホール効果トランスデューサによって2つの異なるポイントで感知される磁場を生成します。次に、これら2点間の磁場の差は、印加電流に比例した電圧に変換されます。低い安定したオフセット用にスピニングカレント技術が使用されています。
一次導電経路のピンとセンサの二次リード線間のガルバニック絶縁により、MCS1810をオプトアイソレータまたは他の高価な絶縁デバイスの代わりに使用できます。
ユーザーが設定可能な過電流検出 (OCD) 機能と1.5μs未満の高速応答時間を兼ね備えており、システムの過電流 (OC) 事象をモニタリングするための理想的なソリューションとなっています。
MCS1810は、SOIC16-10のワイドボディ (WB) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成