Intel Enpirionと置き換え可能なMPS電源IC
Intel Enpirion クロスリファレンスガイド

Intel Enpirion と置き換え可能なMPS電源IC
生産終了となったIntel EnpirionをMPSの電源ソリューションに置き換えませんか? MPSの製品は以下の特長を備えています。
>高効率
>超高速過渡応答
>小型フットプリント
>完全なリファレンスデザイン
Intel Agilex® パワーツリー例 |
Intel Stratix® 10 パワーツリー例 |
Intel Arria® 10 パワーツリー例 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | |
Intel Cyclone® 10 パワーツリー例 |
Intel Cyclone® 5 パワーツリー例 |
Intel MAX® 10 パワーツリー例 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
| 最大出力電流(A) | 入力電圧範囲(V) | Intel Enpirion 部品番号 | MPS 製品型番 | MPS 製品利点 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 2.5 - 5.5 |
EP5348UI |
MPM3804 | 7%高効率 |
| 0.5 | 2.4 - 5.5 |
EP5352QI |
60%小型、PG | |
| 0.6 | 2.4 - 5.5 | EP5357HUI | 30%小型 | |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5357LUI | 30%小型 | |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5358HUA |
MPM3805-AEC1 |
3%高効率、PG |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5358HUI | 30%小型 | |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5358LUA |
MPM3805-AEC1 |
2%高効率、PG |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5358LUI | 30%小型 | |
| 0.6 | 2.4-5.5 | EP5362QI | 60%小型、8%高効率、PG | |
| 0.8 | 2.4-5.5 | EP5382QI | 80%小型、2%高効率 | |
| 0.8 | 2.4-5.5 | EP5388QI | 60%小型、5%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EN5312QI | 80%小型、6%高効率 | |
| 1 | 2.7-5.5 | EN6310QA | 60%小型、3%高効率 | |
| 1 | 2.7-5.5 | EN6310QI | 60%小型、3%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A7HQI | 60%小型 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A7LQI | 60%小型 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A8HQA | 60%小型、4%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A8HQI | 60%小型、4%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A8LQA | 20%小型、4%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EP53A8LQI | 60%小型、4%高効率 | |
| 1 | 2.4-5.5 | EN5311QI | 80%小型、6%高効率 | |
| 1.5 | 2.4-5.5 | EN5319QI | 60%小型、2%高効率 | |
| 1.5 | 2.4-5.5 | EP53F8QI | 3%小型、2%高効率 | |
| 2 | 2.4-5.5 | EN5322QI | 60%小型、1%高効率 | |
| 2 | 2.4-5.5 | EN5329QI | 60%小型 | |
| 3 | 2.4-5.5 | EN5337QI | 70%小型 | |
| 3 | 2.4-5.5 | EN5339QI | 60%小型 | |
| 3 | 2.4-6.6 | EN5335QI | 90%小型、2%高効率 | |
| 3 | 2.4-6.6 | EN5336QI | 90%小型、2%高効率 | |
| 3 | 2.5-6.6 | EN6337QA | 70%小型 | |
| 3 | 2.5-6.6 | EN6337QI | 70%小型 | |
| 3 | 2.7-6.6 | EN6338QI | 40%小型 | |
| 4 | 2.7-6.6 | EN6340QI | 1%高効率 | |
| 4 | 2.5-6.6 | EN6347QA | 50%小型 | |
| 4 | 2.5 - 6.6 | EN6347QI | 50%小型 | |
| 4 | 4.5-14.0 | EN2340QI | 70%小型 | |
| 4 | 4.5-14.0 | EN2342QI | 70%小型 | |
| 4.5 | 10.0-13.2 | EC2630QI | 20%小型 | |
| 6 | 2.4-5.5 | EN5365QI | 80%小型、9%高効率 | |
| 6 | 2.4-5.5 | EN5366QI | 80%小型、9%高効率 | |
| 6 | 2.5-5.5 | EN5367QI | 60%小型、7%高効率 | |
| 6 | 2.4-6.6 | EN5364QI | 70%小型、4%高効率 | |
| 6 | 3.0-6.5 | EN6362QI | 60%小型 | |
| 6 | 2.7-6.6 | EN6363QI | 3%高効率 | |
| 8 | 2.5-6.6 | EN6360QA | 40%小型、2%高効率 | |
| 8 | 2.5-6.6 | EN6360QI | 40%小型、2%高効率 | |
| 8 | 3.0-6.5 | EN6382QI | 20%小型、2%高効率 | |
| 9 | 2.4-5.5 | EN5395QI | 60%小型 | |
| 9 | 2.4-5.5 | EN5396QI | 60%小型 | |
| 9 | 2.4-6.6 | EN5394QI | 40%小型 | |
| 12 | 2.5-6.6 | EN63A0QI |
MPM3683-20 |
55%小型 |
| 12 | 2.5-6.6 | EN63A0QA |
MPM3683-20 |
55%小型 |
| 20 | 4.5-16.0 | EM2120HxQI | 40%小型 | |
| 20 | 4.5-16.0 | EM2120LxQI | 40%小型 | |
| 30 | 4.5-16.0 | EM2030xQI |
MPM3690-50D |
5%ピーク効率高 |
| 30 | 4.5-16.0 | EM2130HxQI |
MPM3690-50D |
5%ピーク効率高 |
| 30 | 4.5-16.0 | EM2130LxQI |
MPM3690-50D |
5%ピーク効率高 |
| 40 | 4.5-16.0 | EM2040xQI |
MPM3690-50D |
5%ピーク効率高 |
| 40 | 4.5-16.0 | EM2140PxQI |
MPM3690-50D |
5%ピーク効率高 |
| 60 | 4.5-16.0 | EM2260xQI | 5%ピーク効率高 | |
| 80 | 4.5-16.0 | EM2280xQI | 5%ピーク効率高 | |
| 10.0 | 9.0-16.0 | EN29A0QI | 70%小型、PG |









アカウントにログイン
新しいアカウントを作成