モバイルPOS
Session textval
Session Titefor popup
モバイルPOS コンテンツ
概要
MPSの包括的なソリューション製品ラインには、USBコントローラ、PMIC、リニア / スイッチングチャージャ、WLEDドライバ、フラッシュドライバ、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、昇降圧コンバータ、監視回路、リニアレギュレータ、Eヒューズ、USB、ロードスイッチなどがあります。信頼性が高く、高度に機能統合された製品により、設計プロセスがシンプルになり、市場への投入時間が短縮されます。バッテリー寿命を延ばすために消費電力が極めて少なく、すぐれた保護機能と安全性を提供します。
MPSの費用対効果と効率性にすぐれた電源ソリューションは、モバイルPOSに対するお客様の期待を上回る必要なすべてのものを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP3437製品16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP3336A製品2A/Ch、I2Cインタフェース付き、デュアルチャネル、フラッシュLEDドライバ
-
PRODUCT
MP3370製品電流源付き、シングルストリング、38V出力電圧の昇圧型LEDドライバ
-
PRODUCT
MP26029製品1A、スタンドアロン、リニア、温度調整機能付きリチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2263製品外部ソフトスタートおよびパワーグッド付き、小型の2 x 3mm QFNパッケージ、3.3V~30Vのい入力、3A、12µA Iq 、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2316製品パワーグッドと外部ソフトスタート付き、3A、19V、40uA Iq、高効率、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成