RFリモコン
Session textval
Session Titefor popup
RFリモコン コンテンツ
概要
MPSの最先端のテクノロジーは、最もコスト効率のよいパワーマネジメントを提供し、設計プロセスをシンプルにして、信頼度の高いコンシューマフレンドリーなRFリモコンを実現します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4322製品ロードダンプ耐性付き、36V、2A、周波数設定可能、低Iq、42V、同期ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4323C製品42V、ロードダンプ耐性、3A、超小型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4320製品42Vのロードダンプ耐性付き、36V、0.5A、周波数設定可能、低Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2167A製品6V、6A、周波数設定可能、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP2322製品QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2164製品小型のQFNパッケージ、2.5V~5.5V、3A、2.3MHz、高効率、モードとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3318製品I2C付き、3チャネル、38V VOUT、線形 / 指数調光のステップアップ白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP26029製品1A、スタンドアロン、リニア、温度調整機能付きリチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP7752製品5V~18VDD、2x 15W、固定周波数、フィルターレス ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
-
PRODUCT
MP7751製品5V~26DD、2 x 20W、固定周波数ステレオ BTL クラスD オーディオアンプ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成