ウェアラブル機器
Session textval
Session Titefor popup
ウェアラブル機器 コンテンツ
概要
MPSのコンバータ、白色LEDドライバ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチ、またディスプレイ用電源は、コンパクトで高効率なソリューションを提供し、足並みをそろえるにとどまらない、ユーザーの期待を超える新しいウェアラブル機器の設計を可能にします。これらの製品は必要なレール数を最小化し、小さなソリューションサイズにより高い電力密度を提供することで、設計プロセスをシンプルにします。
MPSの高効率でコスト効率の高いソリューションは、次世代のウェアラブル機器を設計し駆動するために必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP3320N製品3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3320A製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3320B製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2700製品設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP2192製品CSPパッケージ、25μAのIq、2A、2.5V~5.5V同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28210製品CSPパッケージ (1.2mm x 1.6mm)、500nAの自己消費電流、2V~5.5Vの広入力範囲、1A、ステップダウンレギュレータ
-
PRODUCT
MP28310製品CSP-12 (1.2mm x 1.6mm) 、300nA Iq、2V~5.5V、100mAのLDOレギュレータ内蔵、300mA、2V~5.5V、500nA Iq、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28301製品500nAの超低Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、700mAのステップダウンコンバータおよび300nA Iq、2V~5.5Vの広入力範囲、100mAのLDOを搭載したモノリシック電源
-
PRODUCT
MP2181製品ソフトスタートおよびパワーグッド付き、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2141N製品SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成