アクセラレータカード
Session textval
Session Titefor popup
アクセラレータカード

Ultra-Thin Power Solutions
Monolithic Power Systems offers a very large portfolio of high performance power solutions. MPS meets power requirements head on with our state of the art monolithic process. Our devices provide the best performance in the industry

Increase Power Density
MPS power modules provide the perfect power solution for space-saving designs. Power modules integrate power inductors and reduce the solution footprint by as much as 70%.
PCIE Split Input Form Factor Design
PCIE cards require a unique power solution, as the card power is limited to 75W. An auxiliary power connector can be added to the card to provide more power. MPS offers a unique solution that allows for the power supply to adapt to the changing load, and our device can be easily scaled to accommodate different designs.
High Current Demand Solutions
FPGA and other power-demanding processors require a solution that can supply more that 150A while providing high efficiency in a small foot print. MPS has several scalable solutions available. From multi-phase controllers + DrMos to our latest fully integrated power modules, we have power density to support any project.
|
超薄型電源ソリューション MPSは、アクセラレータカードに最適な、完全に統合された薄型電源ソリューションを提供します。この2.0mm以下の薄型ソリューションは、インダクタが統合されているため、電源ソリューション全体をアクセラレータカードの裏側またはヒートシンクの下に配置できます。これらのソリューションにより、上面の基板スペースを節約しやすくなり、アクセラレータカードの作業負荷の可能性を高めることができます。 |
![]() |
![]() |
電力密度の増加 高密度電源モジュールは、サイズと電力設計の要件を満たすのに役立ちます。MPSの電源モジュールの製品ラインアップには、アクセラレータカードの電力要件に合わせて最適化された電源ソリューションを備えています。すべてのモジュールは最大の電力密度を備えた設計で、MPS独自のICおよびパッケージング技術の使用を念頭に置き、市場で最小の電源設計ソリューションを提供します。 |
|
コンパクトコア電源ソリューション コンパクトな超高電流密度電源モジュールは、アクセラレータカードプロセッサの高い要求を満たすのに役立ちます。ソリューションのサイズ、実装の容易さ、パフォーマンスに重点を置いたMPSのモジュールにより、あらゆるアクセラレータカードコアに簡単に電力を供給できます。800A+のソリューションおよび200A/μs+の過渡現象により、MPSの電源モジュールは、コンパクトなソリューションで電力を供給できます。 |
![]() |
![]() |
スプリットVin電源ソリューション MPSのスプリットVinソリューションは、電力のダイナミックなデュエルソーシングを可能にします。アクセラレータカードはより多くの電力が必要で、PCIeベースのアクセラレータカードは補助電源を利用する必要があります。MPS独自のソリューションにより、OR回路を必要とせずにデュアルソース入力が可能になります。これにより、PCIeとAUX電源の設計がシンプルかつ簡単になります。 |
|
パートナーのリファレンス設計 MPSは、多くの一流プロセッサ企業と協力して、各デバイス向けのカスタム電源ソリューションを作成しています。これらのデバイスには、最適化された電源ソリューションがあり、これらのデバイスが最大パフォーマンスレベルで適切な動作を保証します。このすぐに使えるソリューションにより、電源ソリューションがデバイスの要件を満たしているかどうかを簡単に確認できます。 |
|




アカウントにログイン
新しいアカウントを作成