ステップアップコンバータおよびコントローラ

優れた性能
極めて低い消費電力
高い電力効率
優れた熱特性
優れた電力密度
省スペースが可能

MPSは12V / 24Vバッテリーまたは負荷ポイントで直接動作するよう設計された多様なDC/DCステップアップソリューションを提供しています。低RdsonのFETを搭載した高電力密度の統合型コンバータ、または高電流要求に簡単に対応できる外部FETを使用する柔軟なコントローラなどから選択できます。MPSのソリューションは、ロードダンプ耐性、EMI制限、およびAM帯の上下の駆動といった共通の車載設計課題に対応します。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPS
いいえ
はい
External
Internal
いいえ
はい
いいえ
はい
10V Gate Driving Capability
2-Phase Capability
Adjustable Frequency
Bypass Mode
COT Control
Configurable I2C or SPI Interface
Configurable UVLO
Configurable UVLO and Hysteresis
Constant-Off-Time Control
Enable (EN)
Fixed Frequency
I2C Interface
Integrated Linear Regulators
Multi-Phase Capability
OTP
Over-Temperature Protection (OTP)
Over-Voltage Protection (OVP)
Selectable AAM Mode or FCCM
Selectable PSM
Selectable PSM/USM/FCCM
Short-Circuit Protection (SCP)
Spread Spectrum
Thermal Shutdown
Thermal Warning
Thermal Warning and Thermal Shutdown
Under-Voltage Lockout (UVLO)
MSOP-10
QFN-13 (3x4)
QFN-14 (3x4)
QFN-16 (3x3)
QFN-21 (5x5)
QFN-22 (3x4)
QFN-34 (4x5)
TSOT23-5
TSOT23-8
Automotive
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ3447-AEC1
MPSafe

80V Wide-Input, Current-Mode, Synchronous Boost Controller, AEC-Q100 Qualified

1 6 80 6 80 0.045 固定 2500 はい Internal いいえ
10V Gate Driving Capability, 2-Phase Capability, Configurable I2C or SPI Interface, Thermal Warning and Thermal Shutdown, Under-Voltage Lockout (UVLO)
QFN-21 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3447-aec1.html
MPQ3426-AEC1

6A、35V 昇圧コンバータ

1 3.2 22 3.2 55 8.5 0.65 1.225 2000 いいえ External いいえ いいえ Adjustable Frequency, Configurable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3426-aec1.html
MPQ3425-AEC1

プログラム可能なスイッチング周波数による車載グレード、3A、50V 昇圧コンバータ

1 3.1 22 3.1 50 5 0.65 1.225 2000 いいえ External いいえ いいえ Adjustable Frequency, Configurable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3425-aec1.html
MPQ3428A-AEC1

19A、600kHz、20V 広い入力範囲、入力切断機能付き同期整流式昇圧コンバータ、AEC-Q100認定

1 3 20 3 22 25 0.65 1.225 600 いいえ External はい いいえ Enable (EN) QFN-22 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3428a-aec1.html
MPQ3410-AEC1

1.3A、550kHz 同期整流式ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 1.8 6 2.5 6 1.3 0.36 1.19 550 Internal はい Enable (EN) TSOT23-5 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3410-aec1.html
MPQ3910A-AEC1

35V、設定可能な周波数、ソフトスタート、および軽負荷動作を備えた昇圧PWMコントローラ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 5 35 5 90 0.288 1.237 400 いいえ External いいえ いいえ Adjustable Frequency MSOP-10 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3910a-aec1.html
MPQ3431A-AEC1

21A、高効率、完全集積、設定可能な入力電流制限を備えた同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 2.7 13 2.7 16 21.5 0.45 1 450 いいえ External はい はい
Configurable UVLO and Hysteresis, COT Control, OTP, Selectable PSM
QFN-13 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3431a-aec1.html
MPQ8875A-AEC1

36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定

MPSから購入 2.2 36 0.18 2 1000 Fixed Frequency, I2C Interface, Spread Spectrum QFN-34 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/step-down-step-up-buck-boost-converters-and-controllers/mpq8875a-aec1.html
MPQ3452-AEC1

22V、設定可能なスイッチング周波数を備えた3A昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 3.1 22 3.1 22 5 0.65 1.225 2 いいえ External いいえ いいえ Adjustable Frequency QFN-14 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3452-aec1.html
MPQ3414B-AEC1

1.5A、2.2MHz、5V VOUT、52μA 自己消費電流、出力切断付き同期ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 2.8 4 5 5 3.6 0.052 固定 2200 いいえ Internal いいえ いいえ
Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Selectable AAM Mode or FCCM, Short-Circuit Protection (SCP)
TSOT23-8 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3414b.html
MPQ3413-AEC1

1.5A、2.2MHz、 52μA 自己消費電流、 5V VOUT、 出力切断付き同期整流ステップアップコンバータ 、AEC-Q100 認定

MPSから購入 1 2.8 4 5 5 3.6 0.052 固定 2200 いいえ Internal いいえ いいえ
Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Selectable AAM Mode or FCCM, Short-Circuit Protection (SCP)
TSOT23-8 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3413.html
MPQ3432-AEC1

21A、設定可能な電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 0.8 13 2.7 13 21 0.45 1 600 いいえ External いいえ いいえ
Configurable UVLO and Hysteresis, Constant-Off-Time Control, Over-Temperature Protection (OTP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-13 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3432-aec1.html
MPQ3431C-AEC1

21A、設定可能なピークスイッチング電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期昇圧コンバータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 0.8 13 2.7 13 21 0.45 1 450 いいえ External いいえ いいえ
Configurable UVLO and Hysteresis, Constant-Off-Time Control, Over-Temperature Protection (OTP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-13 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3431c-aec1.html
MPQ3438-AEC1
MPSafe
2A、10V、高効率、完全統合型、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPSから購入 12 2.7 10 3.375 16 2 1 26000 はい
Configurable UVLO and Hysteresis, Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP)
Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/switching-converters-and-controllers-aecq-grade/mpq3438-aec1.html
MPQ3446-AEC1
MPSafe

55V、広範な入力、電流モード、同期整流昇圧コントローラ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 1 6 55 6 55 0.045 固定 2500 はい Internal いいえ
10V Gate Driving Capability, Configurable I2C or SPI Interface, Multi-Phase Capability, Thermal Shutdown, Thermal Warning, Under-Voltage Lockout (UVLO)
QFN-21 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3446-aec1.html
MPQ3414C-AEC1
MPSafe

1.5A、2.2MHz、5VOUT、52μA Iq、出力切断機能付き同期整流ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 1 1.8 4 5 5 3.6 0.052 固定 2200 いいえ Internal いいえ いいえ
Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Selectable AAM Mode or FCCM, Short-Circuit Protection (SCP)
TSOT23-8 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3414c-aec1.html
MPQ3445-AEC1
MPSafe
Wide-Input, Synchronous Boost Controller with Low IQ Bypass Mode, AEC-Q100 Qualified
MPSから購入 1 3 42 6 0.004 固定 2500 はい Internal いいえ
10V Gate Driving Capability, Bypass Mode, Configurable I2C or SPI Interface, Multi-Phase Capability, Thermal Shutdown, Thermal Warning, Under-Voltage Lockout (UVLO)
QFN-21 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3445-aec1.html
MPQ1530-AEC1

AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ

MPSから購入 3 2.7 5.5 2.7 22 3.6 1.3 1.25 1400 いいえ External いいえ いいえ Integrated Linear Regulators QFN-16 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/display-power-and-control/mpq1530-aec1.html
他の該当製品型番はありません