NXP社LS1046A用PMICモジュールを使用したリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

ECC保護L1およびL2キャッシュメモリ付きクワッドコアプロセッサ、64ビットArm Cortex -A72コア、1.8GHz。


NXP 部品番号

  • LS1046A

MPS製品

製品型番 員数 概要
MPM3690-30B 1 16V、36A、シングル出力DC/DC電源モジュール
MPM54304 2 I2CおよびMTP付き、4V~6V、クワッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール、超薄型LGAパッケージ
NB687 1 お問い合わせください
MPM3683-7 1 2.7V~16V、8A、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm)
MP20051 2 低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ