- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- ハーフブリッジ
- MPQ8039-AEC1
MPQ8039-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)7.5
- 入力電圧 (最大) (V)25
- Isw Limit (A)9
- TypeMono Half-Bridge
- Total Pout (max) (W)25
- グレードAutomotive
MPQ8039は、9Aの負荷を駆動できる汎用の高周波ハーフブリッジ パワードライバです。このデバイスには、上部と下部の両方のNチャネルMOSFETパワースイッチが統合されており、事前に設定されたサイクルごとの電流制限によって、電流のソースとシンクの両方から完全に保護されています。7.5V~25Vの広い入力電圧幅を備えています。MPQ8039は、低電流シャットダウンモード、入力低電圧保護、サーマルシャットダウンを備えています。標準ロジック信号とインタフェースを確立し、小型のSOIC8Eパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 産業 / 車載用温度の保証幅制限
- ±9Aのピーク電流出力
- ±4.25Aの連続電流出力
- 最大1.2MHzのスイッチング周波数
- 100mΩパワースイッチの保護・統合
- すべてのスイッチの電流制限
- 低電圧保護の統合
- 熱保護の統合
- 2.5µAスタンバイモード
- 真の2象限動作
- ソースとシンク電流
- AEC-Q100認定グレードで提供
入手可能な製品番号
MPQ8039GN-AEC1-P MPQ8039GN-AEC1-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8039-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ハーフブリッジ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ハーフブリッジ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8040製品9A、24Vハーフブリッジ統合
-
PRODUCT
MPQ8039製品産業用グレード、大電流ハーフブリッジパワードライバ
-
PRODUCT
MPM3805A-AEC1製品6V入力、0.6Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3810A-AEC1製品6V入力、1.2Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3509-AEC1製品36V、0.9A モジュール、インダクタが統合された同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定済み
-
PRODUCT
MPM3515-AEC1製品車載グレード、1.5A、36V、インダクタとパワーグッドを統合した同期整流ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM6010-AEC1製品インダクタ内蔵、車載用グレード、36V、1.5A、高効率モジュール、同期整流ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ2172-AEC1製品5.5V, 2A, 2.6MHz, Synchronous, Step-Down Switcher AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2166-AEC1製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、車載グレード、6V、デュアル2A / 2A または3A / 1A、低静止電流、同期整流降圧レギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2483A-AEC1製品AEC-Q100認定済み、55V、2.5A、プログラム可能な周波数、LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ4423-AEC1製品パワーグッドおよび外部同期付き、車載グレード、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2451-AEC1製品車載グレード、36V、2MHz、0.6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2420-AEC1製品ウォッチドッグ付き、75V、0.3A、同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4473-AEC1製品高効率、高速過渡応答、3.5A、36V、同期整流テップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4462-AEC1製品3.5A、4MHz、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2454-AEC1製品パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、車載グレード、36V、0.6A、低Iq、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ4415M-AEC1製品Automotive Grade, 1.5A, 36V, 2.2MHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter
-
PRODUCT
MPQ4433-AEC1製品Automotive Grade. 36V, 3A, Low Quiescent Current, Synchronous, Step-Down Converter, Available in Wettable Flank
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成