MPQ4473
入手可能な製品番号
MPQ4473GL-P MPQ4473GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4473-L-00A 高効率、高速過渡、3.5A、36V ステップダウンコンバータ評価ボード
EV4473-L-00Aは、パワーMOSFETを統合した高効率なステップダウンレギュレータであるMPQ4470用の評価ボードです。
MPQ4470は非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で5Aの連続出力電流を実現します。広い入力電源範囲と負荷範囲に対して高速な過渡応答とすぐれた安定性も提供します。
EV4473-L-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。4.5V~36Vの入力範囲から最大5Aの負荷電流で、+3.3Vの出力電圧を生成します。スイッチング周波数は500kHzに設定されています。
この評価ボードは、EV4473とEVQ4473の両方で使用できます。
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL5030-1R8
薄型モールドインダクタ 1.8μH
1.8
10.5
8.8
12
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.8
10.5
8.8
12
MPL-AY1265-1R8
モールドインダクタ 1.8μH
1.8
3.3
20
29
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.8
3.3
20
29
MPL-AL5030-3R3
薄型モールドインダクタ 3.3µH
3.3
21
6.0
10
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
21
6.0
10

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成