MPQ2451
入手可能な製品番号
MPQ2451DT-P MPQ2451DT-Z MPQ2451DT-LF-P MPQ2451DT-LF-Z MPQ2451DG-P MPQ2451DG-Z MPQ2451DG-LF-P MPQ2451DG-LF-Z MPQ2451GT-5-P MPQ2451GT-5-Z MPQ2451GT-33-P MPQ2451GT-33-Z MPQ2451GG-5-P MPQ2451GG-5-Z MPQ2451GG-33-P MPQ2451GG-33-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVQ2451-G-00A 0.6A、2MHz、36V ステップダウンコンバータ評価ボード
EVQ2451-G-00Aは、内部ハイサイド高電圧パワーMOSFETを統合した固定周波数2MHzのステップダウンスイッチングレギュレータであるMPQ2451の評価ボードです。ICは電流モード制御による0.6A出力で、高速ループ応答と簡単な補償を実現します。
軽負荷状態でスイッチング周波数を下げ、スイッチングとゲート駆動の損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
ソフトスタート機能は、起動時のインダクタ電流の流出を防ぐのに役立ち、サーマルシャットダウンにより信頼性の高いフォールト・トレラントな動作を実現します。
2MHzでスイッチングすることにより、より小さな値のインダクタと入出力コンデンサを使用してコストを削減し、基板スペースを節約できます。
0.3A、2MHz、36V ステップダウンコンバータ評価ボード
0.6A、2MHz、36V ステップダウンコンバータ評価ボード
推奨インダクタ
モールドインダクタ 5.6μH
モールドインダクタ 5.6μH
薄型モールドインダクタ 5.6μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成