MP8862
入手可能な製品番号
MP8862GQ-xxxx-P MP8862GQ-xxxx-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV8862-Q-00A 2.8~22VのVIN、2AのIOUT、4スイッチのI2Cインタフェース付き統合型昇降圧コンバータ
EV8862-Q-00Aは、高効率で2.8V~22Vの広い入力電圧範囲から出力電圧を調整できる、同期整流式、4スイッチ、統合型昇降圧コンバータである、MP8862の評価ボードです。統合された出力電圧スケーリングおよび調整可能な出力電流制限機能は、USB電源供給 (PD) の要件を満たしています。
MP8862は、降圧モードでコンスタントオンタイム (COT) 制御、昇圧モードではコンスタントオフタイム制御を使用して、高速な負荷過渡応答とスムーズな昇降圧過渡応答を実現しています。MP8862は、自動PFM / PWMまたは強制PWMスイッチングモード、プログラム可能な出力定電流 (CC) 電流制限を提供し、さまざまなアプリケーション向けの柔軟な設計をサポートします。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、プログラム可能なソフトスタート、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP8862は、16ピンのQFN (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
2.8V~22Vの広い入力電圧幅から高効率で出力電圧を安定化できる、同期整流式4スイッチの統合型昇降圧コンバータであるMP8862の評価キット
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成