JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
2.8V~22Vの広い入力電圧幅から高効率で出力電圧を安定化できる、同期整流式4スイッチの統合型昇降圧コンバータであるMP8862の評価キット
データシート
EVKT-MP8862は、2.8V~22Vの広い入力電圧幅から高効率で出力電圧を安定化できる同期整流式4スイッチの統合型昇降圧コンバータであるMP8862の評価キットです。MP8862は、I2Cを介して柔軟なシステム構成を提供します。このキットを使用すると、MP8862を迅速に評価でき、幅広い設計に対応できます。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
I2Cインタフェース付き、2.8V〜22VのVIN、2A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ
EVKT-MP8862
The MP8862 is highly customizable. Users can configure the MP8862 via the downloadable I2C GUI.
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
2.8~22VのVIN、2AのIOUT、4スイッチのI2Cインタフェース付き統合型昇降圧コンバータ
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成